DT2 系列 DIN 轨浪涌保护器,II 类
浪涌和电压瞬变是昂贵的电子设备发生故障和业务中断的主要原因。损坏可能会导致大笔资金的损失,如计算机和通信设备损坏,以及由于计划外系统停机而间接导致的收入和利润的损失。
nVent ERICO 提供多个系列的浪涌保护装置 (SPD),适用于广泛的应用,可针对配电系统的电压瞬变提供可靠的保护。
DT2 系列 DIN 轨浪涌保护装置可以针对 IEC II 类和 UL 1CA 类环境中的电压瞬变提供高效可靠的保护。DT2 系列经过 IEC 和 UL 标准的测试和独立认证,为最苛刻的环境提供了一系列安全和高性能特性,适用于针对广泛的应用提供保护。
已应用过滤器 1
产品 | 8 个结果26 商品)

DT2 DIN 轨浪涌保护 I+II 类,1+0 模式
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 0 Mode.

DT2 DIN 轨浪涌保护 I+II 类,1+0 模式, 100kA
DT2 系列 DIN 导轨浪涌保护器可在 IEC II 类和 UL 1CA 类环境中提供可靠和有效的电压瞬变保护。

DT2 DIN 轨浪涌保护 I+II 类,1+1 模式
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 1 Mode.

DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类,2+0 模式
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 2 0 Mode.

DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类,3+0 模式
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 3 0 Mode.

DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类,3+1 模式
DIN 轨安装浪涌保护装置,在 IEC II 类 3+1 模式环境中提供电压瞬态保护。

DT2 DIN 轨浪涌保护 II 类,4+0 模式
DIN 轨安装浪涌保护装置,在 IEC II 类 4+0 模式环境中提供电压瞬态保护。

DT2 DIN 轨浪涌保护替换模块
DT2 系列为苛刻的 IEC I 类环境提供了一系列紧凑、安全和高浪涌的额定性能特性,适用于针对广泛的应用提供保护。