Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH41279.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

DT2 DIN 轨浪涌保护 I+II 类,1+0 模式, 100kA

浪涌和电压瞬变是昂贵的电子设备发生故障和业务中断的主要原因。损坏可能会导致大笔资金的损失,如计算机和通信设备损坏,以及由于计划外系统停机而间接导致的收入和利润的损失。nVent ERICO 提供多个系列的浪涌保护装置 (SPD),适用于广泛的应用,可针对配电系统的电压瞬变提供可靠的保护。DT2 系列 DIN 轨浪涌保护装置可在 IEC II 类 和 UL 1CA 类环境中,针对电压瞬变提供可靠有效的保护。DT2 系列经过 IEC 和 UL 标准的测试和独立认证,为最苛刻的环境提供了一系列安全和高性能特性,适用于针对广泛的应用提供保护。

阅读更多 阅读更少 打印本页
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制

应用场景图片 资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道