DT2 DIN 轨浪涌保护 I+II 类,1+0 模式, 100kA
将鼠标悬停以放大图片或点击以放大
DT2 DIN 轨浪涌保护 I+II 类,1+0 模式, 100kA
详情
应用场景图片
资源
功能
- 紧凑、高浪涌额定可插拔设计,使用最小的 DIN 轨道宽度
- 在最高达 315 A 电流的情况下无需使用外部备用保险丝(仅 IEC)
- 固定夹可确保提升抗振动和冲击性能
- 采用红色/绿色状态指示和转换触点标准,实现远程监控
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。