已应用过滤器 1
产品 | 40 个结果110 商品)

进线口抑制器 (F), 160 kA
经济型一级浪涌保护,其浪涌滤波器非常适合设施进线口的保护。

紧凑型 TDX 面板保护装置,50 kA
紧凑型面板浪涌保护装置,50 kA。

TDX 平槽滤板
用于干墙后安装的冲洗板套件。

DT 面板保护器 (B), 120 kA
DTX120 系列浪涌保护装置 (SPD) 符合 cUL 1449 标准,可针对危害性瞬变和浪涌电流提供特优保护,尤其是在 1 类和 2 类安装位置。

浪涌抑制滤波器 N 系列,单相
高性能保护,结合了火花隙技术和瞬态识别 (TD) 技术。

DT 面板保护器 (F), 120 kA
DTX120 系列浪涌保护装置 (SPD) 符合 cUL 1449 标准,可针对危害性瞬变和浪涌电流提供特优保护,尤其是在 1 类和 2 类安装位置。

DT 面板保护器 (B), 240 kA
DTX240 系列浪涌保护装置 (SPD) 符合 cUL 1449 标准,可针对危害性瞬变和浪涌电流提供特优保护,尤其是在 1 类和 2 类安装位置。

进线口抑制器(P),40 kA
nVent ERICO SES40P 系列浪涌保护装置 (SPD) 针对危害性的瞬变和浪涌事件提供经济型保护。

用于模块化 TDX 面板保护装置的替换保险丝
模块化 TDX 面板保护装置的替换保险丝。

浪涌抑制滤波器 N 系列,三相
浪涌抑制滤波器 N 系列,三相。

TSG-SRF 更换 DIN 轨

DT 面板保护器 (F), 240 kA
DTX240 系列浪涌保护装置 (SPD) 符合 cUL 1449 标准,可针对危害性瞬变和浪涌电流提供特优保护,尤其是在 1 类和 2 类安装位置。