Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PH35745.jpg image 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

用于围栏和栅极接地的柔性跳线

需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道
详情

功能

技术参数

已复制数据
公制   |   英制
导体尺寸 管道尺寸 ERICO CADWELD  模具部件编号 焊药尺寸
#2 实心导线 1 1/2 英寸 - 4 英寸 VBC1TV3C 65
#2 实心导线 4 英寸 - 6 英寸 VBC2GV5C 90
2/0 绞合导线 1 1/4 英寸 - 3 1/2 英寸 VBC2GV3C 115
2/0 绞合导线 4 英寸 - 6 英寸 VBC2GV5C 115
4/0 绞合导线 1 1/4 英寸 - 3 1/2 英寸 VBC2QV3C 115
4/0 绞合导线 4 英寸 - 6 英寸 VBC2QV5C 115
导体尺寸 管道尺寸 ERICO CADWELD  模具部件编号 焊药尺寸
#2 实心导线 1 1/2 英寸 - 4 英寸 VBC1TV3C 65
#2 实心导线 4 英寸 - 6 英寸 VBC2GV5C 90
2/0 绞合导线 1 1/4 英寸 - 3 1/2 英寸 VBC2GV3C 115
2/0 绞合导线 4 英寸 - 6 英寸 VBC2GV5C 115
4/0 绞合导线 1 1/4 英寸 - 3 1/2 英寸 VBC2QV3C 115
4/0 绞合导线 4 英寸 - 6 英寸 VBC2QV5C 115
FJ-2Q-24
FJ 柔性跳线
2Q 电缆代码 #2 实心导线 = 1T
2/0 绞合导线 = 2G
4/0 绞合导线 = 2Q
24 跳线长度(英寸)
应用场景图片 资源
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。
需要技术支持或报价吗?我们随时为您服务。
联系我们 购买渠道