水/气管道接地夹钳


水/气管道接地夹钳
nVent ERICO PermaGround Water and Gas Pipe Ground Clamp is engineered of high-strength 6061-T6 aluminum alloy and are used for connecting copper or aluminum conductors to copper water pipe, galvanized pipe or steel conduit. The conductor and pipe range taking capabilities make this connector ideal for installations requiring long ground wire runs.
详情
应用场景图片
资源
功能
- 高强度硅胶青铜
- 用于使用黄铜六角配件连接铜导体与金属水管、接地棒或挠性燃气管道 (CSST)
- 符合 2009 年版 NFPA® 54、NFGC®(国家燃气代码)和 NEC®(国家电气规范)关于将波纹不锈钢管 (CSST) 燃气管道系统连接到建筑物电气系统接地导体的要求
- SH 版本,适用于户外应用
技术参数
材料 | 硅青铜 |
手册
认证
UL KDER E34440
English
ANSI/UL 467
UL KDER E34440
ANSI/UL 467
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 234283
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。