详情
资源
功能
- 适用于 nVent ERICO Cadweld 无法连接铝管或薄壁钢管的情况
- 跳线导体处于绝缘状态
- 已包含不锈钢硬件
- 在左侧或右侧均可用
技术参数
| 完成 | 镀锡 |
| A239-EB-2S-24-2Q-4-RH | ||
| A239 | 系列 | |
| EB | 夹钳代码 |
EB = 2 1/2" 大门,1 1/4" 立柱
EC = 2 1/2" 大门,1 1/2" 立柱 FB = 3" 大门,1 1/4" 立柱 FC = 3" 大门,1 1/2" 立柱 GB = 3 1/2" 大门,1 1/4" 立柱 GC = 3 1/2" 大门,1 1/2" 立柱 HB = 4" 大门,1 1/4" 立柱 HC = 4" 大门,1 1/2" 立柱 |
| 2S | 4/0 AWG 柔性跳线名称 | |
| 24 | 跳线长度(英寸) | |
| 2Q | 接地线电缆代码 (AWG) |
2C = 1/0 绞合导线
2G = 2/0 绞合导线 2Q = 4/0 绞合导线 9F = 铜包钢 #9, 19-绞合导线 |
| 4 | 接地线长度(英尺) | |
| RH | 接地线端 |
LH = 左侧
RH = 右侧 |
手册
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。