详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            应用场景图片
          
          
        
        
                                            资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
功能
- 适用于 nVent ERICO Cadweld 无法连接铝管或薄壁钢管的情况
 - 跳线导体处于绝缘状态
 - 已包含不锈钢硬件
 - 在左侧或右侧均可用
 
技术参数
| 完成 | 镀锡 | 
| A238-EB-2S-12-LH | ||
| A238 | 系列 | |
| EB | 夹钳代码 | 
      EB = 2 1/2" 大门,1 1/4" 立柱
       EC = 2 1/2" 大门,1 1/2" 立柱 FB = 3" 大门,1 1/4" 立柱 FC = 3" 大门,1 1/2" 立柱 GB = 3 1/2" 大门,1 1/4" 立柱 GC = 3 1/2" 大门,1 1/2" 立柱 HB = 4" 大门,1 1/4" 立柱 HC = 4" 大门,1 1/2" 立柱  | 
| 2S | 4/0 AWG 柔性跳线名称 | |
| 12 | 跳线长度(英寸) | |
| LH | 跳线端 | 
      LH = 左侧
       RH = 右侧  | 
手册
- 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。