详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
  
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
功能
- 适用于 nVent ERICO Cadweld 无法连接铝管或薄壁钢管的情况
 - 已包含不锈钢硬件
 - 在左侧或右侧均可用
 
技术参数
| 完成 | 镀锡 | 
| A235-D-2G-2-RH | ||
| A235 | 系列 | |
| D | 管道尺寸 | 
      B = 1 1/4"
       C = 1 1/2" D = 2" E = 2 1/2" F = 3" G = 3-1/2" H = 4"  | 
| 2G | 接地线电缆代码 (AWG) | 
      2C = 1/0 绞合导线
       2G = 2/0 绞合导线 2Q = 4/0 绞合导线  | 
| 2 | 接地线长度(英尺) | |
| RH | 接地线端 | 
      LH = 左侧
       RH = 右侧  | 
手册
- 警告
 - 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。