Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Networking Racks and Cabinets

Networking Racks and Cabinets
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 产品系列
  • 类型
  • 手柄类型
  • 搭配
  • 机架高度
      应用
    • 完成
    • 高度
        应用
      • 材料
      • 安装
      • 包装数量
      • 颜色
      • 颜色代码
      • EMC 屏蔽
      • 机架宽度
      • 宽度
          应用
        • 深度
            应用
          • 螺纹尺寸
          • 直径
              应用
            • 正面表面处理
            • 长度
                应用
              • 反面表面处理
              • 静态负载
              • 边缘处理
              • 防护等级
              筛选器1

              已应用过滤器 1

              查看所有筛选器 (1)

              产品 | 28 个结果170 商品)

              fixing materials kit cage nut m4 m5

              锁紧螺母套件

              锁紧螺母支持选择多种规格的螺母和螺栓尺寸,而且便于更换,不同于预先加工螺纹的孔。
              物料号项目名称Add to Quote action
              锁紧螺母套件,M5,50 个
              锁紧螺母套件,M5,100 个
              锁紧螺母套件,M4,50 个
              锁紧螺母套件,M4,100 个
              接地锁紧螺母 M6,10 个
              接地锁紧螺母 M6,100 个
              接地锁紧螺母套件,M4,10 个
              接地锁紧螺母套件,M4,100 个
              接地锁紧螺母套件,M5,10 个
              接地锁紧螺母套件,M5,100 个
              锁紧螺母套件,M6,50 个
              锁紧螺母套件,M6,100 个
              door contact switch

              无电缆门触点开关

              带磁性触点的门触点开关,有助于高效运行。
              物料号项目名称Add to Quote action
              无电缆门触点开关
              door contact switch

              门接触开关,带电缆

              用于连接至门控模块常闭触点的开关,适合手动开门。
              物料号项目名称Add to Quote action
              门接触开关,带电缆
              slide nut kit

              滑动螺母套件

              滑动螺母套件,适用于 19" 组件的可变装配。
              物料号项目名称Add to Quote action
              滑动螺母套件,100 个
              滑动螺母套件,50 个
              fixing materials kit square nut m6

              四角螺母套件

              四角螺母的接触面更高,而且不会像六角螺母那样被磨圆。
              物料号项目名称Add to Quote action
              方形螺母套件,M6,50 个
              方形螺母套件,M6,100 个
              接地方形螺母套件,M6,适合 3.5 mm,50 个
              接地方形螺母套件,M6,适合 1.5 mm,50 个
              led light accessories

              LED 灯, 电缆

              用于机柜安装的 LED 灯附件,LED-700L
              物料号项目名称Add to Quote action
              LED 灯附件,适于 AC 的输入电缆
              LED 灯附件,适于 AC 的延长电缆
              带 IEC 60320 C18 交流连接器的 LED 灯连接电缆
              19 drawer 1 2 3 u

              适用于 19 英寸机柜抽屉的书写台面

              与我们的 19" 抽屉搭配使用书写表面。可将其放在抽屉上,并可在抽屉打开时顶起书写表面。
              物料号项目名称Add to Quote action
              适用于 19 英寸机柜抽屉的书写台面
              led light accessories

              LED 灯, 19" 支架

              根据当前安装情况调整光分布。
              物料号项目名称Add to Quote action
              19 英寸 LED 灯支架套件,1U,RAL7021,黑色
              19 英寸 LED 灯支架套件,1U,RAL7035,灰色
              screw panhead pozidrive

              盘头螺钉, Torx with Washer

              螺钉、垫圈和螺母等附件可用于安装 19" 附件。
              物料号项目名称Add to Quote action
              螺钉,带固定 Nomel 垫圈,M6 x 16,T30,50 个
              螺钉,带固定 Nomel 垫圈,M6 x 16,T30,100 个
              washer

              垫圈

              用于固定 PCB 的垫圈。
              物料号项目名称Add to Quote action
              垫圈,2.7 DIN 125,钢镀镍,100 个
              垫圈,2.7 x 5 x 1,塑料 PA;100 个
              垫圈,2.8 х 6.3 х 2,塑料 PA,100 个
              垫圈,塑料,M6,50 个
              垫圈,塑料,M6,100 个
              PDU Mounting Bracket

              PDU 安装支架

              PDU 装配套件。
              物料号项目名称Add to Quote action
              PDU安装支架,可安装两个插排
              PDU 安装支架
              PDU垂直安装支架
              19 front panels

              19" 带把手安装孔的前面板

              使用 SCHROFF 19" 前面板定义设备前面和侧面。
              物料号项目名称Add to Quote action
              19 英寸带孔前面板,适用于把手,1 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
              19 英寸带孔前面板,适于把手,2 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
              19 英寸带孔前面板,适于把手,3 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
              19 英寸带孔前面板,适于把手,4 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
              19 英寸带孔前面板,适于把手,5 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
              19 英寸带孔前面板,适于把手,6 U,3 毫米,铝,阳极氧化,边缘未处理
              19 英寸带孔前面板,适于把手,1 U,4 毫米,铝,阳极氧化
              19 英寸带孔前面板,适于把手,3 U,4 毫米,铝,阳极氧化
              19 英寸带孔前面板,适于把手,4 U,4 毫米,铝,阳极氧化
              19 英寸带孔前面板,适于把手,5 U,4 毫米,铝,阳极氧化
              19 英寸带孔前面板,适于把手,6 U,4 毫米,铝,阳极氧化
              19 英寸带孔前面板,适于把手,2 U,4 毫米,铝,阳极氧化