Outdoor Wall Mount Outdoor Wall Mount Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 装配组件 (5) 支架 (2) 电缆 (3) 仪器箱 (5) 灯 (5) 产品系列 独立 (2) IEC 通用附件 (2) 导轨壁挂式安装 (5) 类型 连接电缆 (4) 安装支架 (2) Cabinet Light (4) 磁铁 (1) 接线端子 (1) 搭配 19" 机柜 (2) IEC (2) 壁挂式安装 (5) 机架高度 1U (2) 高度 13mm (1) 30mm (1) 53mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 0.3mm (1) 12mm (1) 18mm (1) 33mm (1) 381mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 深度 4mm (1) 8mm (1) 14mm (1) 40mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 长度 300mm (1) 396mm (1) 500mm (1) 1000mm (2) 2000mm (1) 3000mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 标称电压 230V (1) 250V (3) 防护等级 IP20 (5) IP66 (5) 符合 EN 50125-3 (5) IEC 60529 (5) IEC 62262 (5) 筛选器1已应用过滤器 1类别: Outdoor Wall Mount查看所有筛选器 (1) 子类别SRW 户外铁路壁挂式外壳详情SRW 铁路壁挂配件详情