Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

接入网络

接入网络

接入网络的可靠性

无论接入网络是纯光纤到户 (FTTH),还是基于混合光纤/铜缆技术 - 光纤到路边 (FTTC)、光纤到建筑 (FTTB),其运行和维护要求与纯数字用户循环接入相比,正发生着剧烈变化。与此同时,人们期望减少维护工作量,尤其是对光纤网络,因为光纤网络被认为比铜缆更可靠。

  • 移动网络 – 4G/5G
  • 固定网络 - FTTX
  • 无线局域网 (WLAN)
  • 分布式天线系统 (DAS)
  • 建筑内解决方案 (IBS)
  • 交通网络

产品组合

适用于网络所有组成部分的先进产品平台。

我们广泛的标准化产品为快速、经济高效地实现改造和定制解决方案奠定了坚实的基础。我们的产品均符合欧盟的 EMC 及低电压指南以及 RoHS 指南;其中许多产品还符合 UL、MIL、NEBS、Bellcore 和 Telcordia 标准。这同时将您在设计、验证和测试方面的投入降至最低。结果:您的产品上市时间显著缩短,成本也更低。

  • 接入网络是指为用户提供访问电信服务的网络或者电信网络的组成部分。
  • 接入网络将信号传送到网络中的所有路由器,包括边缘路由器。边缘路由器(有时也称为终端系统)是用以实现网络通信功能的计算机或服务器。接入网络这一术语旨在描述用于连接需使用互联网接入的每个路由器或服务器的网络。相比之下,核心网络这一术语通常用于描述网络主机,如互联网服务提供商的主枢纽中包含的硬件。
  • 在描述互联网连接方面,接入网络与无线电接入网络略有不同。无线电接入网络由无线电和天线、节点(或单元)以及铜缆或光缆组成。概念虽相似,但无线电接入网络用于蜂窝通信及设备。
Outdoor electronics cabinet

一体成型:设计简洁,成本优化

  • 中等配置的户外机柜
  • 铝制
  • 双层:成本优化的内部机柜,可拆卸外保护层,满足安装要求
  • 墙、杆或地板安装
  • 锁定系统
浏览产品
outdoor electronics cabinets

模块化:高度灵活

  • 高端户外机柜
  • 铝型材框架
  • 可拆卸双层保护层,便于在所有侧面开门
  • 设计灵活,尺寸可灵活调整
  • 较高的热管理要求
  • 锁定系统
浏览产品
Outdoor electronics cabinet

Comline:单层机柜

  • 价格优惠的户外机柜
  • 铝制,单层
  • 可提供热解决方案
  • 墙、杆或地板安装
  • 锁定系统
浏览产品
Outdoor Modular Double Wall Cabinet

户外电子机柜

  • 铝制机柜,钢制外壳(可根据需要使用其他材料)
  • 获得铁路和电信认证
  • 创新的热管理
  • IP55 防护等级,通过防破坏 (RC2)、防火、冲击和振动测试
  • 抗地震和飓风
浏览产品
Small Form Factor Cases, breadboard case, board enclosure

小尺寸机箱

  • Interscale - nVent SCHROFF 最灵活的金属薄板机箱,带集成式 EMC 屏蔽组件
  • Minipac - 便携且坚固的小型机箱,可容纳标准化和非标准化 PCB。可用作桌面型机箱或采用壁挂式安装
浏览产品
EuropacPRO Subrack

19" 插箱和 19" 机箱

nVent SCHROFF 插箱和 19" 上架式机箱为军用、电信、铁路以及测试测量应用提供了灵活的平台。凭借在模块化平台上构建的广泛标准产品组合,插箱和 19" 上架式机箱可以实现高度的设计灵活性,以满足冲击和振动或 EMC 屏蔽等应用要求。

浏览产品

设计工具和服务

测试报告

我们在高温差或振动等极端环境影响下测试产品。

了解更多信息

户外机柜申请表

带预选配置的在线申请表。

开始设计

实用资源

nVent SCHROFF enclosure and cabinet solutions for ICT

Play

户外模块化机柜 - 销售表

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg
下载

户外模块化机柜 - 目录

Outdoor_Catalog_Cover.jpg
下载

联系信息

不确定从哪里开始?如有设计、产品和服务方面的需求,请随时联系我们的专家。