Unibody Single Door Unibody Single Door Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 风扇 (1) 户外机柜 (5) 产品系列 一体式 (5) 机架高度 16U (2) 20U (2) 25U (1) 查看全部 查看更少内容 应用 高度 930mm (2) 1100mm (2) 1330mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 宽度 700mm (5) 深度 500mm (5) 交流电压 230V (1) 壁类型 双壁 (5) 门类型 单门 (5) 通道 前部 (5) 冷却 风扇通风 (3) 自然对流 (2) EMC 屏蔽 否 (5) 符合 DIN EN 50178 (5) ETS 300119 (5) IEC 60529 (5) IEC 60917-1 (5) IEC 60917-2 (5) IEC 61969-1 (5) IEC 61969-2 (5) VDE 0160 (5) 查看全部 查看更少内容 筛选器1已应用过滤器 1类别: Unibody Single Door查看所有筛选器 (1) 产品 | 3 个结果6 商品) Outdoor Unibody VENT Cabinet 轻型 IP 55 铝制机柜可保护电子设备免受极端户外天气的影响。 详情 Outdoor Unibody Cabinet 轻型 IP55 铝制机柜可保护电子设备免受极端户外天气的影响。 详情 Outdoor Cabinet Spare Part Fan 用于户外机柜的替换风扇。 详情