Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

测试测量解决方案

测试测量解决方案

保护您的测试设备的机架和机箱解决方案

为测试系统设计选择最佳硬件平台可能是一项艰巨的任务。nVent 深谙这一挑战。数十年来,nVent SCHROFF 一直为 OEM 和最终用户开发高品质的机架和机箱产品,保护构成高端测试系统的敏感电子产品。

无论您的测试系统面临什么物理挑战,不论是减少占用空间、增加散热,还是存在冲击和振动的环境,我们的技术专家都准备好为您的应用提供最佳解决方案。

我们致力于支持工程师、科学家、研究人员开发创新性测试系统来加速创新速度,如 5G、无人驾驶、物联网和网络安全。

test and measurement launch_banners 2_3.jpg

支持广泛应用的解决方案

浏览以下互动热点,查看针对特定应用的产品、资源及更多信息。

test equipment, test and measurement
telecommunication network
automotive test and measurement
medical test and measurement

医疗

  • 控制硬件、传感器和软件测试
  • 记录、分析应用数据
了解更多信息
defense, aerospace test

国防和航空航天

  • 雷达、航空电子设备、导航、卫星通信测试
了解更多信息
physics test and measurement

物理

  • 大型科学实验室测试设备
  • 粒子加速器物理
  • 太空粒子物理
了解更多信息
testing rack, electric vehicle testing equipment

电池测试系统

人们对电动汽车的需求在不断增加,因此也越来越需要用于测试高性能高压电池、动力系统及为其供电的充电器的全自动化设备。

了解更多信息
Quantum Computing Key Visual

量子计算

通过使用开放式硬件平台和模块化构建块,您的量子计算基础设施将从一个经过验证且可扩展的框架起步。

了解更多信息

高度灵活、经济高效的机箱解决方案

我们的机架和机箱产品可以容纳 ATX 板或模块化计算机等小型设备,通常用于测试专用信号或 WiFi 和蓝牙等连接。此外,我们提供可兼容 AXIe、PXIe、cPCIe 板卡的模块化硬件(此类板卡常用于制造或其他应用中对复杂产品进行功能测试的设备)。nVent SCHROFF 可提供项目管理、开发、原型制作、测试、认证、试生产及量产的一站式服务。

新产品

具有 5 或 10 kW 冷却性能的空气/水流热交换器

对于需要全封闭式机柜的应用,nVent SCHROFF 提供了一种具有成本效益的冷却解决方案,采用包括控制单元的新型 LHX 5 kW 和 10 kW 空气/水流热交换器。

了解更多信息
embedded systems, PXIe, PXI Express System, PXI Express Controller

PXIe 嵌入式控制器

nVent 提高了其紧凑型 PXIe 嵌入式控制器的性能,可用于 PXI Express 测试测量应用。

了解更多信息
PXI, PXI Express, PXIe, PXI Express System

PXI Express 系统扩展

nVent 扩大了 18 插槽的 SCHROFF PXI Express 的产品组合。标准模块的使用保证了高度的灵活性,并使系统解决方案能够经济地适应客户的要求。

了解更多信息

为何选择 nVent SCHROFF?

nVent SCHROFF Mechanical Design Capabilities

Play

集成和定制

除了我们的各种机箱产品系列之外,我们还提供预装配和定制的解决方案,包括开孔、标签和电子集成。有关进一步服务,如背板设计、热模拟和 EMC 或冲击和振动测试,我们的专家很乐意为您提供帮助。

查看服务

Your Partner in Test and Measurement Excellence

nVent SCHROFF delivers innovative modular racks, cabinets, and cooling solutions tailored for Test and Measurement environments. Discover our commitment to precision engineering, high reliability, and optimized performance for demanding applications. Learn how our solutions can boost efficiency and uptime for your projects.

Introducing nVent SCHROFF in Test & Measurement

Play

案例研究

从普通环境到极端工况,我们使用机架和机箱产品、热管理解决方案和附件来保护重要的电气测量仪器和电子测试设备,帮助保持平稳运行。了解我们如何连接和保护您的电气和电子测试设备。

AdobeStock_267912911.jpeg

测试无线通信单元

用于单板计算机的 nVent SCHROFF Interscale 机箱,支持多个设计选项,包括定制尺寸、开孔、安装方式和独立品牌标识。

了解更多信息
experimental physics, test and measurement

欧洲 XFEL 内的数据传输

MicroTCA 系统满足加速器装置日益增长的信号处理能力和可靠性要求。

了解更多信息

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?如有设计、产品和服务方面的需求,请随时联系我们的专家。

联系我们

订购地点

需要查找您附近的产品?请使用我们的定位器来查找您所在地区的经销商。

销售定位器