CPCI Serial CPCI Serial Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 系统 插槽数 9 类型 19" 机架安装 (5) 桌面式 (1) 背板类型 3 U CompactPCI Serial,以太网星型 数据传输 PCIe Gen3 (5) PCIe Gen4 (1) 每插槽的功率 30W (1) 40W (5) 查看全部 查看更少内容 应用 交流输入电压 100 – 240 气流方向 从下至上 (5) 从前到后 (1) 机架高度 4U 电源类型 1块 ATX PSU (2) (1) 可插拔 PSU (2) (2) 可插拔 PSU (2) 包含电源 是 后部 I/O 否 (3) 是 (3) 符合 PICMG CPCI-S.0 R2.0 (5) PICMG CPCI-S.0 R3.0 (1) 筛选器1已应用过滤器 1类别: CPCI Serial查看所有筛选器 (1) 产品 | 4 个结果6 商品) CPCI 串行系统,带 19 英寸 PSU,桌上型,4U,8 个插槽,44 HP CompactPCI Serial 台式机箱,适用于 9 个 3 U 板和一个 3 U 可插拔电源。 详情 带 ATX PSU 的 CPCI系列产品, 4 U, 9插槽 4 U CompactPCI Seria系列 系统,用于 9 个 3 U 板和一个内置 ATX 电源。 详情 带可插拔 PSU 的 CPCI Serial 系统, 4 U, 9插槽 4 U CompactPCI Serial 系统,适用于 9 个 3 U 板和一个 3 U 可插拔电源。 详情 CPCI Serial R3.0 系统,带可插拔 PSU,4 U 4 U CompactPCI Serial 系统,适用于 9 个 3 U 规格板卡和 1 个 3 U 可插拔电源。 详情