Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

CPCI Serial R3.0 系统,带可插拔 PSU,4 U,9 插槽,带后 I/O

目录编号: 24579-451

4 U CompactPCI Serial R3.0 系统,带垂直卡槽,适用于 9 个 3 U 规格板卡和 1 个 3 U 可插拔电源。

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制
资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 Shielded 19" chassis, Al; perforated top cover and base plate; front handles 1
2 Slot at front; IEEE guide rails incl. ESD clips (ESD clips fitted at bottom front), for vertical board mounting (3 U, 160 mm deep) 9
3 Slot at rear; IEEE guide rails incl. ESD clips (ESD clips fitted at bottom), for vertical mounting of rear I/O boards (3 U, 80 mm deep) 9
4 CompactPCI Serial backplane for 3 U boards; 9 slot, system slot left (part no. 23007-769) 1
5 Power backplane, 3 U, 8 HP with 2 x Powrblade connector (part no. 23098-397) 1
6 19" PSU, 300 W, 3 U, 8 HP (part no. 11098-538) 2
7 AC input module, 3 U, 8 HP; A/C line filter, max. current 10 A 2
8 Hot-swap fan tray, pull-out, 1 U, 3 × 12 VDC fans 1
9 FCM, Fan Control Modul 1
10 Display for monitoring the alarms 1
11 Reset Button 1
12 Cable harness to connect all system components 1
相关附件 推荐产品 您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。