Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

行业趋势

Varistar CP MIL Hero banner-Industry Page
技术创新
行业趋势

行业趋势

加快实现创新

电子系统是创新攻坚的核心部分,无论其大小或复杂性如何,nVent SCHROFF 都能帮助简化这些系统的集成和操作并延长其使用寿命。借助我们的解决方案,您可以确保掌握了安全、高效且能在最严苛条件下运行的技术,从而满怀信心地开发创新产品。

RAILWAY & TRANSPORTATION

铁路行业见解:现代铁路基础设施中的网络安全

过去十五年,全球铁路网络发生了根本性转变。票务、信号和乘客信息系统都已实现数字化。未来,现代化信号和人工智能技术将使列车实现完全自主驾驶。

铁路行业见解:为现代铁路基础设施中的机壳设定新标准

要实现铁路系统的数字化,就需要保护关键的数字基础设施免受网络威胁和物理干扰。沿线电子器件的保护至关重要,而 nVent SCHROF 机壳这样的创新技术专为确保铁路系统的完好无损而开发。

AEROSPACE & DEFENSE

Implementing VITA standards to drive innovation

In defense and aerospace applications, embedded systems must operate reliably under extreme environmental conditions—high shock, vibration, and thermal loads. 

Addressing Military Electronics Cooling Challenges with AI

AI is transforming military electronics by increasing processing demands and enabling smarter cooling systems, driving innovations in thermal management, design automation, and adaptive technologies for mission-critical environments.

A&D 见解:海军电子器件面临着严苛的应用挑战

先进的电子器件对现代海军舰艇至关重要,它们可以支持瞄准、雷达和通信以及监测和控制等关键任务。这些系统可能会在恶劣环境中长期部署,必须保持可靠运行。

A&D 见解:电子战:减少 SWaP 占用空间

电子战 (EW) 正在迅速发生巨变,领先的航空航天和国防承包商纷纷投资于增强进攻和防御能力,以控制密集的射频环境和战场上的电磁场。

RENEWABLES ENERGY

储能行业见解:储能系统的前景

随着全球可再生能源产能的增加,储能行业也在不断增长,这并不令人意外。储能系统 (ESS) 在提高清洁能源的可靠性和稳定性方面发挥着中枢作用,同时也是成功实现能源过渡的关键。

TEST & MEASUREMENT

T&M 见解:根据模块化标准设计控制系统

在调整量子计算控制系统的模块化标准(如 AdvancedTCA 和 MicroTCA)之后,工程师将从中受益匪浅。这些平台采用了支持同步升级和可扩展性的基本技术,同时减少对定制解决方案的需求。

Engineering Tips

工程设计提示:热管理中的声学限制

测量和测试技术中的电子器件封装密度不断增加,由此产生的热负载和冷却要求也越来越高。同样,这也会影响到系统内部的热管理。

联系信息

不确定从哪里着手?如需满足您在设计、产品和服务方面的所有需求,请随时联系我们的专家。