接地套件 接地套件 Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 固定夹 (5) 接地套件 (11) 类型 连接夹 (3) 接地套件 (1) 环形端接 (5) 螺钉夹 (6) 长度 200mm (1) 440mm (1) 450mm (1) 975mm (1) 980mm (1) 1680mm (2) 1900mm (2) 1980mm (1) 2000mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 材料 铝 (1) 铜 (11) 钢 (4) 完成 镀锌 (1) 镀锌 (3) 筛选器1已应用过滤器 1类别: 接地套件查看所有筛选器 (1) 产品 | 5 个结果16 商品) 带螺丝夹的接地/接地母线套件 金属轨道一般安装在机箱和配电板内,用于进行局部高电流配电。 详情 适于环形端子的接地/接地母线套件 金属轨道一般安装在开关设备和配电板内,用于进行局部高电流配电。 详情 适于 GND/接地轨的连接夹 连接夹。 详情 接地夹 在机柜中通过端子夹连接接地线和绞合导线。 详情 接地/接地夹 这些机械接地夹专为接地和接线系统中的电缆至接地棒设计。 详情