铁路列车和机车车辆
对于铁路列车运行,列车控制系统需要具备能够耐受恶劣环境中极端条件的物理结构。因此,nVent SCHROFF 机柜、机箱及插箱设计具备高度机械稳定性及抗冲击、振动与防火性能,旨在保护其内部的车载系统,符合 EN 50155、EN 61373、EN 45545、CENELEC 及 AREMA 标准。
在铁路列车上使用的铁路认证产品
坚固的机架解决方案,采用小型化设计。持续推动优化信号传输、实现现代 LTE-R 和 5G-M 通信并增强乘客体验,不仅适用于新车型,也适用于传统机车车辆。nVent SCHROFF 为机车车辆控制提供专用的车载机箱解决方案。
适用于移动环境
nVent SCHROFF 车载机箱具有灵活的尺寸,并使设计工程师能够充分利用可用空间。除标准解决方案外,还提供定制解决方案以更好地满足应用需求,并通过多样化的模块化平台概念实现快速开发。
制动系统
采用低烟、无卤组件的防火插箱,适用于车载应用。
磁悬浮列车上的列车控制系统。
模块化 19” 插箱,用于在机柜内或地板下区域安装控制电子设备。
自动列车控制系统。
车载计算机系统安装在 CONCEPTLINE 机箱(IP 66 防护等级)内,配有 europacPRO 插箱和独立前面板。
铁路维护。
Varistar 重型机柜带有专用于特殊铁路车辆的减震器,例如,用于轨道测量。减震器的选型和尺寸由我们的专业合作公司 SOCITEC 完成。
安全:符合 EN45545 标准,采用低烟、无卤组件,适用于铁路列车系统
坚固:经移动应用验证的机械设计
稳固:符合 IEC 61587-1、IEC 60068-2-6 和 IEC 60068-2-28、EN50155 的 DL6 等级的抗冲击和振动性能
高效:针对严苛应用提供定制冷却方案
防护:清漆涂层(保形涂层)保护电子元件免受腐蚀、真菌侵蚀等
完整:根据项目要求进行机械、电气、电子和热设计开发
适配:提供 3U、6U、9U 高度规格(适用于 1、2、3 个 SNCF 插箱,符合 NF F 61-005 及 NF F 60-002 标准),每个规格配备一组滑动导轨。