Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

信息和通信技术概览

信息和通信技术概览

用于 ICT 基础设施的高性能解决方案

快速部署可信赖的高性能基础设施,在电信业务中起到关键作用。无论是用于无线、有线、边缘计算、核心网络还是数据中心应用的设备,我们的模块化产品平台都可根据您的需求进行定制。结合我们全球化的制造布局和全球支持网络,nVent 是您理想的合作伙伴,可确保您的电信基础设施部署在本地及全球范围内按时完成、符合预算。

不同技术趋向融合、市场不断饱合以及业务部门合并:通信设备比以往任何时候更需要快速部署,确保与传统和新兴技术平台的互联互通。凭借我们深厚的工程经验以及灵活的服务,我们可以更迅速的满足客户的个性化要求,提供创新解决方案。前沿技术及完善的电子和机械制造,以及 nVent 提供的集成服务确保您获得最佳投资回报。

适用于广泛应用的解决方案

浏览以下互动热点,查看针对特定应用的产品、资源及更多信息。

telecommunication infrastructure

接入网络

nVent 提供广泛的基础设施产品和服务产品组合,满足 LTE/5G 移动接入网络,以及光纤、电缆和铜缆固定网络应用的需求。

了解更多信息
Outdoor Trackside

回程网络

下一代网络需要更低的网络延迟,这需要对回程/传输网络的光纤连接进行巨大投入,以确保网络边缘的关键应用(如自动驾驶)和实时应用(如云游戏)能够实现所需的响应时间。nVent 提供广泛的基础设施解决方案组合,可供系统集成商和 OEM 用于回程/传输应用。

了解更多信息
54647428_XXL.jpg

核心网络

无论您是升级现有的中央局 (CO) 设施还是将您的核心网重新设计为数据中心,nVent 都能提供全面的机柜、机架、冷却、机架监控产品和服务组合,提供满足您特定需求的解决方案。

了解更多信息
edge computing, computing power

边缘计算

通过 5G 与边缘计算的协同应用,自动驾驶、精密机器人、关键任务型人工智能、工业 4.0 以及移动虚拟现实等应用场景得以实现。nVent 以广泛的基础设施产品和服务提供支持,助力您在网络边缘部署从 MEC 解决方案到 AI 赋能解决方案的边缘计算解决方案。

了解更多信息
Wireless and Network Testing

无线及网络测试

5G 无线系统需要处理各种类型的数据流量,包括增强的移动宽带、大量机器通信和低延迟、高可靠性应用。测试设备 OEM 和网络设备提供商提供并使用测试设备,在实验室验证电信网络设备,并在现场验证和监控电信网络及光纤。​

了解更多信息
communication technology, telecommunication infrastructure

移动专用网络

在当今快节奏的世界里,企业和组织需要高效沟通、齐心协力以保持竞争优势。然而,传统的通信网络往往不可靠且不安全,这为管理和保护敏感数据带来了挑战。移动专用网络 (MPN) 解决方案提供了安全可靠的通信功能,可从世界任何地方访问,助力企业和组织从容应对这些挑战。

了解更多信息

适用于 ICT 应用的标准化产品组合

我们全面的开放标准产品充分展示了我们的设计生产能力,确保在日益严苛的通信应用中实现性能优化。我们的模块化平台概念可以保证多项优势,如产品快速上市和高成本效益,同时可提供专为满足个性化要求而设计的集成解决方案,保证高水平的运行可靠性、扩展性能和未来兼容性设计,并且设计在全球范围内均可应用。

Open Standard Systems

开放标准系统

开放标准系统平台为电信硬件和架构提供模块化方法,支持网络安全功能和专用网络的高数据传输速率和低延迟。

浏览产品
power backplanes

背板和电源单元

我们在高速背板和 COM 载板设计方面的专业知识能帮助您在应用中采用最高的数据传输速率。

浏览产品
RackChiller RearDoor Cooling

冷却解决方案

我们的冷却专家将与您的项目团队紧密合作,一起设计、开发和制造散热解决方案,充分满足应用所需的精确规格。

浏览产品
Server Racks, networking cabinet, data cabinet

服务器机架和机柜

具备出色性能的 nVent SCHROFF 机柜可以连接并保护您的 IT 资产。满足复杂的装载容量、电缆管理和安全要求。

浏览产品

适用于户外电信和网络应用的认证电子机柜

nVent SCHROFF 户外模块化机柜平台可帮助电信行业领导者部署高性能固网宽带项目(FTTC 到 FTTH)、无线网络项目(WLAN 到 WWAN)和移动通信网络项目(LTE 和 5G)。

  • 通过 IEC 61969-3 和 EN 50125-3 的环境条件保护测试
  • 通过 EN 50125-3 的抗风性测试 (180 km/h)
  • 通过 EN 60529 测试,入侵防护等级高达 IP55
  • 通过 IEC 61587-2 和 IEC 61969-3 测试,抗震性可达 Bellcore Zone 4 级
  • 通过 EN 1627 和 EN 1630 人为破坏测试
  • 通过 IEC 60068-2-75、IEC 62262 和 IK 10 碰撞/锤击测试
  • 通过 EN 45545 粉末涂层防火安全测试
浏览产品

单一来源的机械和电子解决方案

nVent SCHROFF Electronics Design Capabilities

Play

设计能力

引领全球标准

快速投入市场,无需成本高昂的开发和测试流程 – 秉承这一目标,我们的全球专家团队几十年来一直参与 IEC、IEEE、VITA 和 PICMG 等全球标准委员会的工作。作为电子封装组件、系统、全集成电子机械解决方案的首创者和领导者,50 多年来,我们的名字已与机械、电子、冷却解决方案及系统管理领域的专业能力紧密相连。

出色的研发

我们装备齐全的研发团队是我们的核心资源。我们的方针是让研发团队全程参与产品制造周期,使客户能够受益于产品、材料、流程和技术领域的所有最新进展。

缩短上市时间

从概念设计到原型构建,从测试到认证,从销售到项目管理,从前期生产到制造,我们始终是您值得信赖的合作伙伴,提供符合行业标准并满足高端技术要求的产品系列,使您能够在竞争对手之前将产品推向市场。

了解更多信息
Start your embedded system design with nVent SCHROFF

Play

定制制造

您可以信任的可靠性

作为电子封装解决方案的首创者和领导者,我们致力于提供领先的技术和优质产品。我们充分了解全球客户对灵活性和性能的需求,还为客户提供定制化解决方案的生产服务。nVent 按照您的技术规格定制经过全面测试且可直接安装的机械及机电组件,助您提升成本效益,实现精益运营并专注核心竞争力。

专属项目管理

从项目咨询阶段开始,我们经验丰富的专业项目管理团队就与您密切合作。该团队完全致力于实现您的目标,将持续监控工程与制造流程,确保卓越性能、成本效益及按时交付,满足您的期望。借助可视化的项目日程表、质量管理和定义明确的通信工具,您可放心项目将顺利推进。

经验证的流程

从概念到设计,从组装到测试 – 从小批量到大批量生产,我们将所有必要的开发和制造的能力集中在一起,使我们的流程快速高效。

了解更多信息

实用资源

Snippet Outdoor Modular For Telecom Sell Sheet EN

户外模块化电信机柜 - 销售表

了解更多信息

联系信息

不确定从哪里开始?如有设计、产品和服务方面的需求,请随时联系我们的专家。