战斗机
卓越的保护。已为 SWaP 优化。
我们深知军用和国防合规性要求,因此可为政府项目提供认证服务与采购零部件追溯支持。探索 nVent SCHROFF 高度灵活、经济高效的航空航天与国防解决方案,以适配您的作战设备,提升夹持与散热性能;借助同一零件编号管理组件,从而有效简化供应链;通过 nVent SCHROFF 设计团队的支持克服最严峻的工程挑战。
产品 (#产品)
产品组合
产品亮点:传导冷却组件 (CCA)
性能和可靠性:适用符合 VITA 标准的高性能传导冷却组件。在 nVent SCHROFF 的帮助下克服最严峻的工程挑战。
与我们的设计团队支持人员和工程专家合作,在切割任何金属之前通过热分析解决散热挑战,加速原型制作进度。我们提供模拟和建模、组件和板卡温度测量及 Card-Lok 和 Wedge-Lok 接口温度测量。
我们简化了传导冷却组件的供应链。我们现在可以通过同一零件编号来管理您的整个传导冷却组件!
我们还通过将我们的高散热锯齿形 (HTS) Card-Lok 直接加工到 CCA 框架中,创建了高散热集成 CCA,从而将散热性能提高了 40%。
观看我们的 CCA 设计过程 - 我们将全程带您了解整个过程,包括:
- 从项目启动即提供全面咨询服务。
- 可与现有电路板、框架或机箱设计方案兼容
- 提供 CAD 模板和 3D 打印原型
- 散热设计、模拟和分析服务
- 作为板卡锁紧和冷却领域的行业领导者,拥有 60 多年的丰富经验

助拔器
多种尼龙和金属选择,满足拔出力需求
五金件
- 符合最新的 VITA 标准
- 高性能选项
- 支持二级维护的设计
组件
可以随时将 EMC 垫片、热垫、ESD 包装和连接器添加到您的传导冷却组件上
Card-Lok 和 Wedge-Lok
- 满足应用需求的标准商用现货组件或定制产品
- nVent SCHROFF 的 Calmark 和 Birtcher 系列提供高性能、行业领先的产品设计
- 一流的散热设计
- 提升抗冲击和防振性能
传导冷却组件
- 铣削加工的翻盖或组件
- 遵照 VITA 标准
- 提供可下载的 CAD 文件
- 组件和套装
设计工具和服务 (#设计工具和服务)
设计工具和服务
案例研究 (#案例研究)
资源 (#资源)
资源
联系我们 (#联系我们)