Skip to main content

请选择您的国家/地区及语言偏好

打印
Drone - Data Acquisition

案例研究 - CompactPCI

系统需部署在民用无人飞行器上,用以收集地理信息。由于系统位于飞机外部,机箱需要完全封闭且符合 IP65 防护标准。

挑战:

系统有重量限制,要求采用精密机械设计。同时需要传导散热来保护电子设备免受冲击、振动和降水的影响。

解决方案:

选用了传导散热的机箱。为了达到应用要求的处理能力,系统架构选用了符合 PICMG 标准的 CompactPCI。我们专门设计了这一解决方案,可根据 IP65 标准对机箱进行密封,即使是较薄的侧板、底板和顶板也完全密封。我们已经与系统集成商 EMCOMO 合作完成了该项目。

项目详情:

地点:德国

行业:航空电子

应用:数据采集系统

技术:CompactPCI

产品范围:5 插槽 CPCI 系统

日期/时间范围:2014