• 选定的地区显示价格
• 设计完成后可下载 2D/3D/CAD 文件
所有配置器
SCHROFF 推出新一代配置器,带有直观的图形用户界面、动态 CAD 生成功能,并可完全集成到网站,无需额外安装软件。
- 无需注册,但注册用户可享受额外功能。
- 功能强大的图形界面支持即时三维可视化拖放操作。
- 组件库便于快速选择零件,合理性检查确保结果有效。
- 定制模块支持开孔,具有开孔库和印刷选项。
- 支持超过 30 种 CAD 文件格式导出,可直接在CAD 软件种打开,并提供智能 3D PDF 技术规格。
- 保存配置后,物料清单将被提交至网站项目列表,并直接显示报价及询价请求。

常见问题
- 是否总是需要从头开始选配产品?
否,有 3 种方法开始选配:
从头开始
- 使用登陆页面上的快捷方式,单击“修改”按钮,而不选择任何尺寸
从目录项开始
- 访问目录项描述页面并单击“修改”按钮
从保存的项目开始
- 在您的项目列表中,单击“更改”按钮(仅当报价请求未提交时可用)
- 在您的项目列表中,单击“复制”按钮
您对产品定义得越详细,在配置器中越接近最终产品的形态
- 注册后享有哪些好处?
注册之后,以下附加功能可帮助您轻松完成日常工作:
- 生成超过 30 种格式的图纸/模型文件
- 配置文件将在我们的云环境中保存,便于您随时随地访问
- 仅供您个人访问的安全存储空间
- 可以更改、复制和删除之前的组件
- 可按客户/应用管理多个项目列表
- 即时定价 (*) 或快速满足报价请求
- 自动分配货品编号,简化了订单流程
(*) 仅在某些地区提供
- 我的项目列表可以保存多长时间?
- 我们为未订购的货品提供三年的免费存储空间。
- 项目数量没有任何限制。
- 我们会在 3 年后联系您确认所保存的项目是否仍然有效,或者我们是否可以删除它们。
- 是否需要在我的计算机上安装软件?
- 否,我们的配置器无需安装。它们都是基于网络的在线工具,无需安装。
- 您可以使用 Web 浏览器轻松访问我们的配置器。
- 通过这种方式,我们总是可以提供拥有最先进功能的最新版本。
- 我能否与他人分享我的设计作品?
是,您可以使用多种文件格式导出技术规格,轻松分享您的配置。
- 如何下载 CAD 文件?
完成所需配置并修改前面板后,您可以在按钮功能下找到创建 CAD 文件的选项。CAD 文件分为 2D 和 3D 两种格式,也可以直接加载到 CAD 软件中。
- 在哪里可以找到物料清单?
系统将根据您的配置更新物料清单,并在屏幕右上角显示出来。
- 我能否看到价格?
如果您已注册并登录,您将立即获得大多数产品的价格和报价。
- 交货时间是什么时候?
交货时间通常为 5 至 10 个工作日,但是根据配置的复杂性或您的地理位置,可能会有所不同。
- 如何将测量单位从公制更改为英制?
在配置器中的“选项”菜单,您会看到一个单选按钮,可从公制切换到英制单位。
要了解更多信息,请单击此处。
- 如何在图形用户界面中互动?
要了解更多信息,请单击此处。
EuropacPRO 插箱 3D 配置器
Novastar 机柜 3D 配置器
Varistar CP 配置器
- 配置 Varistar CP 机柜平均需要多少时间?
这取决于配置的复杂性,但大多可以在 10 分钟内完成配置。
- 如果我从预配置标准机柜着手,可以改换哪些功能?
如果标准机柜满足您在尺寸、电磁兼容屏蔽和入侵防护方面的要求,则可在此基础上节省配置时间。
在 SKU 页面上,您只需单击“定制”按钮即可开始修改标准 BOM:不仅可以添加 19 英寸设备,还可使用项目特定部件替换包覆件。
无法更改的参数包括尺寸、载重要求、框架类型(静止式、移动式、抗震式)、IP 防护和电磁兼容要求。
- 配置器不支持哪些产品选项?
配置器支持大多数常用配置,以下情况除外:
- MIL 标准机柜
- 车载机柜
- 主机托管机柜
- 通道封闭系统
- 空气/水热交换器 - LHX 和 SHX 产品组合
- 如果配置器中未列出某个选项,是否仍可选择它?
配置器未提供所有标准产品,如果未找到某款标准产品,则可能会为您提供定制解决方案。 如果无法找到您所需的产品,请联系我们。
- 是否预先组装 Varistar CP 机柜并将其接地?
是的,默认情况下,Varistar CP 机柜在交付前已经预先组装并接地。客户可以通过在线配置器选择“接地套件类型 → 无接地套件”,获得未接地的机柜。
客户还可以通过网站或销售人员单独订购包覆件和附件。
- 配置器中提供了哪些 Varistar 尺寸?
根据应用场景的不同,此配置器支持以下产品尺寸。
要了解更多信息,请单击此处。
- 配置器为机柜内部管理提供哪些选择?
Varistar CP 提供多种可在不同轴上固定的附件。根据应用需求的不同,可将内部组件装配到框架上、19" 滑动架上以及安装板上;下表概述了其丰富的安装功能。
要了解更多信息,请单击此处。
- 什么是“XF”和“C”尺寸?
借助 Varistar,您可以在机柜内放置并移动 19" 滑动架,从而在前面和/或后面为布线或热管理留出额外空间。
为了方便选择和装配附件,您必须明确定义前部和/或后部滑动架所需的凹槽。该位置距前部和/或后部的距离定义为“Xf”。
如果您打算在机柜中放置两对滑动架,我们需要知道您选择的尺寸大小。该尺寸(“C”尺寸)有助于为您列出兼容的附件。
要了解更多信息,请单击此处。
- 是否可提供性能测试报告?
我们为以下情形提供测试报告:
- 产品可以达到哪些 EMC 屏蔽级别?
Varistar CP 具有丰富的配置可选,并通过了以下标准测试:
IEC 61587-3,测试频率高达 3 GHz
- 带有标准实心金属包覆层
- 带多孔门
- 带多孔顶盖
- 带有底板(含进线口)
- 适用于并排式布置
- 带有门(含过滤风扇)
EN 61000-5-7,测试频率高达 18 GHz
- 带有标准实心金属包覆层
- 带有门(含过滤风扇)
要查找测试报告,请单击此处。
- 不同框架类型之间有哪些差异?
为了简便起见,预定义了三种框架类型,可满足大多数应用需求。以下是每种类型的简要描述:
要了解更多信息,请单击此处。
- 门和把手有哪些类型?
根据您的防护等级和电磁兼容要求,Varistar CP 提供各种各样的门和把手。
要了解更多信息,请单击此处。