Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

电动汽车和电池测试系统

电动汽车和电池测试系统

对电动汽车测试设备的保护

用于自动化测试系统的机械、安全和电源基础设施

人们对电动汽车的需求在不断增加,因此也越来越需要用于测试高性能高压电池、动力系统及为其供电的充电器的全自动化设备。

在设计、开发和维护该设备时,您需要确保自己的测试设备按预期工作,并满足评估内部系统和组件的必要要求。

nVent SCHROFF 将为您提供可靠的机械、安全和电源基础设施,满足您保护电动汽车测试系统的需求。


网络研讨会:了解有关如何为测试设备选择所需基础设施的更多信息。

涵盖的主题:

  • 19" 机架布局
  • 防静电 (ESD) 注意事项
  • 管理气候控制、电力和安全

访问记录

立即查看

保护仪器和软件

我们提供全方位的灵活 nVent SCHROFF 解决方案,满足电动汽车测试系统在现场的不同需求。我们的所有产品都是模块化平台的一部分,因此,可轻松调整它们以满足您的各种应用需求,从电池模拟器的开发和制造,到电池组和模块的测试系统,再到动力测试设备或电源控制系统等,各个环节均能胜任。

ICON_Partners_Corner-350x350px.png image

稳定可靠

得益于 nVent SCHROFF 丰富的产品组合和服务,您可以从单一来源获得从规范到完整装配和交付的全面基础设施。

ICON_Time_and_Money_Saving-350x350px.png image

速度

我们的 6,000 多个标准产品都基于模块化平台概念,因此,您可以更快地获得量身定制的解决方案,以满足您的特定应用需求。

ICON_Global_Compliance-350x350px.png image

全球支持

凭借本地化生产、全球服务和销售支持,无论您或您的最终客户位于何处,我们都可以提供相应服务。

模块化解决方案,为您的设备保驾护航

19" 机架硬件

  • 用于容纳仪器和其他设备的电子机柜
  • 用于容纳测量板的机柜和机箱,适用于垂直和水平安装

电源和安全基础设施

  • 配电装置 (PDU),包括安全开关和紧急停止面板
  • 远程管理型号,使系统保持正常运行状态

热管理解决方案

  • 我们的技术专家对自动化测试系统进行评估,以确定可能存在问题的地方,并帮助您选择理想的冷却管理解决方案,以实现最佳性能。

系统基础设施

  • 背板、电源和其他组件,符合基于开放标准(包括 CPCI Serial、PXIe 等)的设备的技术参数

机架布局

Varistar CP 电子机柜

非常适合用于周期计/电池模拟器和测量/控制机柜

nVent SCHROFF Varistar 模块化平台能够在严苛环境中实现卓越的可靠性,确保在单个平台上提供极高的灵活性:只需使用标准化组件,即可创建 20,000 多种不同的配置。

该平台的核心采用坚固的钢型材,可支持范围广泛的应用。该框架符合 IEC 61587-1 标准中最高达 DL6 的要求等级,并可承受最高 1,600 kg(3,500 磅)的静态负载。该型材在所有三个维度(高度、宽度和深度)均内置 25 mm 网格,为安装组件和附件提供了丰富多样的选择。例如,可以非常轻松地将束线带直接固定到框架上。

  • 机架中的重型设备
  • 复杂布线(宽度为 600 mm 及以上)
  • 提供 EMC、IP 保护和防火版本

Varistar CP 产品

移动式机架的防静电脚轮

热管理解决方案

让设备保持在最佳温度对于最大限度提升性能至关重要。随着温度升高,电子设备可能会过热,尤其是电源、DAQ 和需要更高散热能力的其他系统,从而导致故障和设备损坏。

我们的热管理专家可以帮助您评估应用需求,并提出建议来设计基础设施解决方案,以获得最佳性能。

例如,对于常规机架设置,许多应用都将受益于带风扇的顶部面板设计:

  • 带风扇单元的凸起顶盖
  • 凸起的顶盖,钢制,1.5 毫米,粉末涂层
  • 装配有 6 个风扇 (230VAC)
  • Schuko/IEC 60320 C12 插头

我们提供完整的热管理解决方案组合,其中包括风扇、空调和热交换器。

带风扇的 Varistar CP 顶部面板

风扇转速控制单元

通过安装风扇转速控制单元来控制测试设备的温度,可提高测试机架的能源效率。

  • 兼容所有带 IEC 60320 C13 插头的交流风扇及风扇单元(最高 300 W,即插即用)
  • 简化的开关式温度调整装置(带旋钮和数字显示屏)
  • 可以将外部传感器安装在所需的测量点
  • 集电极开路输出(可参数化)
  • 警报输出(有源/无源)直流风扇(PWM 输出)
  • 远程显示屏(通过可选的前面板数字显示屏)
  • 调速器;输入/输出电压 115... 240V AC

风扇转速控制单元

前/后/面板和底板

正面:Deco 框架

nVent SCHROFF Varistar CP Deco 机柜框架具有用于装配滑轨和机架的转接支架,非常适合需要在正面打开以将电缆从设备连接到被测设备 (DUT) 的应用场景(如大多数测试站)。

Deco 框架转接支架

正面和背面:带锁或不带锁的门

根据您的安全需求,我们的产品组合包括各种不同的门和锁选项,从简单的带钥匙锁,到带钥匙卡的智能单元,再到警报系统等应有尽有,定能满足您的特定需求。

锁选型门选型

底板

为了便于从底部管理电缆入口,底板通常配置有后开口和带刷条的盖板。

底板选型

机架附件

电源和安全布局

PDU with emergency stop, power distribution unit

测试系统通常由许多异构内部组件组成,这些组件需要不同的电流和功率,还可能部署在不同区域并使用不同电源,因此,选择正确的电源和安全管理解决方案至关重要。可以根据您的要求配置和调整 nVent SCHROFF 配电装置 (PDU)。

带 EOP(紧急关闭面板)的 PDU。经过 CE 认证。

查看产品

配置

不带 EOP 的 PDU

作为 19” 上架式单元,或作为带智能远程选项的普通 PDU。经过 CE 和 UL 认证。

查看产品

系统布局

PXIe, PXI express

PXI 和 PXIe 系统由三大主要硬件组件构成:机箱(含背板)、控制器和模块。PXIe 机箱具有坚固的机械外形,可提供集成的定时/同步功能,以用于路由同步时钟和在内部进行触发。许多供应商都专注于为 PXIe 机箱和控制器开发即插即用模块。所有这些组件都是模块化组件,并且均可交换。

如果您正在基于 PXI Express 构建自己的测量板,敬请选用 nVent SCHROFF 产品组合,其中包括兼容 PXIe 的机箱、背板、电源和可选的 PXIe 控制器,定能满足您的应用需求。

了解 PXI Express 机箱

机箱布局

用于存放测量板的插箱和机箱

subracks, chassis, test equipment

nVent SCHROFF MultipacPRO 机箱设计用于垂直安装设备。坚固的机箱支持单台起订,并提供易于使用且经济高效的改装选项。

下载目录查看产品

nVent SCHROFF EuropacPRO 插箱设计用于水平安装设备。该插箱是一种易于安装的机箱,具有多种尺寸和改装选项,通常用于可更换式测量模块,也可用作存储抽屉。

下载目录查看产品

用于安装板件的前面板和外壳

front panels, desktop cases, test equipment

为了保护测量板,请在前部连接各插件单元。

浏览产品

为了保护控制器板(通常需要高级 EMC 屏蔽),请将其安装在机盒中。

浏览产品

预配置项目列表

下载机架配置检查表

download-rack-configuration-checklist.png image

本文档举例说明了电动汽车电池测试系统的机架配置。此概念旨在为测试系统提供通用解决方案,并可据此进行特定于应用的配置。nVent SCHROFF 功能和产品平台允许进行广泛的修改。机架本身通常用于容纳不同的测试模块,以及电源接入模块和配电装置。

一般要求:

  • 高 1900 mm(可用高度 40U),宽 600 mm,深 800 mm
  • 安装有防静电脚轮的机架
  • 正面带 19” 支架
  • 背面带缩短门和进气面板
  • 从顶部和/或背面进线
  • 最大静态负载约 435 kg
  • 防静电设计

下载完整检查表

灵活架构加速开发

当被问及与我们合作有何感受时,大多数客户表示,他们很欣赏我们解决方案的灵活性和我们团队的专业性。我们期待与您合作,帮助您利用我们的模块化平台,快速、经济高效地获得所需的强大解决方案。

图像库:机架配置示例

经过改装的 Varistar 机柜,宽 800 mm,带 Deco 框架。

© ETAS GmbH

定制 Varistar 机柜,可容纳 19” 测试设备,也可容纳非 19” 的组件。

经过改装的 Novastar 机柜,带有定制前门。

© IES Synergy

使用标准 Novastar 机柜构建的测试站,设备齐全。

© Konrad

案例研究

testing rack, electronics cabinet

用于车辆测试测量的定制 VariStar 机架解决方案

我们与一家美国车辆和清洁能源产品制造商合作,打造各种带定制附件套装的机架选项,便于客户订购。

要求

本案例研究中的客户是一家位于美国加利福尼亚州的车辆和清洁能源产品制造商。该客户选择 nVent SCHROFF,以在电池充电、放电和热性能测试时对机架安装和非机架安装设备实施传统保护。

挑战

该客户需要具备能够保护机架安装、非机架安装设备以及组合部署设备的能力。他们希望能够根据每个机柜的具体需求,灵活选择测试设备所需的定制选项。

了解更多信息

网络研讨会:如何构建您的下一个电动汽车/电池测试系统?

联系与分销

联系我们

不确定从哪里开始?

如有合作意向,敬请联系我们,我们期待您的消息。

联系我们

订购地点

需要查找您附近的产品?

使用我们的全球销售办事处定位器快速查找您附近的 nVent SCHROFF 办事处。

销售定位器