AIO Monitor Keyboard Drawers AIO Monitor Keyboard Drawers Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 机柜/机架抽屉 (6) 显示器支撑臂 (2) 安装套件 (2) 产品系列 Novastar (1) Varistar (1) 类型 监视器、键盘、触摸板 (6) 搭配 19" 机柜 (6) 机柜 (2) 显示器支撑臂 (2) 完成 粉末涂层 (1) 材料 铝 (2) 塑料 (2) 钢 (4) 颜色 墨黑色 (6) 颜色代码 RAL 9005 (6) 机架高度 1U (6) 深度 400mm (3) 470mm (3) 查看全部 查看更少内容 应用筛选器1已应用过滤器 1类别: AIO Monitor Keyboard Drawers查看所有筛选器 (1) 产品 | 5 个结果10 商品) 显示器, 键盘, 触摸板, 1 U 抽屉 显示器,键盘,触摸板,1 U 抽屉。 详情 显示器, 键盘, 触摸板, 1 U 抽屉, 降低深度 显示器,键盘,触摸板,1 U 抽屉,减小深度。 详情 监视臂安装套件 用于在机柜外部安装可调节监视臂的安装材料。 详情 可调节监视臂 支撑臂具有高灵活性和可操作性,可为操作员连接 HMI 详情 带键盘托盘的可调节监视臂 带有键盘托盘的支撑臂具有高灵活性和可操作性,可为操作员连接 HMI。 详情