Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

回程网络

回程网络

从基站到移动核心

通过对机械稳定性、散热和射频屏蔽功能进行持续创新,nVent 提供最广泛的创新标准产品和定制解决方案,为通信设备提供连接与保护,这体现在持续推出的专利和新产品设计中。nVent SCHROFF 产品旨在保证核心网络或主干网络以及网络边缘小型子网络光纤互连的服务质量 (QOS)。

多技术部署的防护性、可靠性和灵活性

nVent 的工程经验提供创新的解决方案,能够满足且经常超越新兴技术的要求。对服务和灵活性的承诺有助于解决方案以更快的速度满足定制的需求。凭借我们广泛的全球制造能力和生产能力,我们可以为您提供您可以信赖的质量一致的平台,确保按时交付且严格控制在预算范围内。

  • 回程网络的规划应考虑多个因素,包括必需的传输速率(即带宽),以及数据从一点传输到另一点所需的时间(即延迟)。干扰、可靠性、可扩展性和速度是直接影响最终用户体验的网络通信需求。
  • 您是否曾好奇信息是如何在互联网上传输的,或者数据流量是如何从一点流向另一点的?您是否想过需要在这些点之间具体设置什么,才能让它们相互连接?公共互联网或任何其他数据网络执行一项非常基础(却并不简单)的任务:将数据从一端(例如您的手机)传输至另一端(例如网页),再传回。
  • 该任务通过多个网段完成:接入 - 核心 - 回程。因此,回程是指接入节点和核心网络之间的连接。
Outdoor electronics cabinet

一体成型:设计简洁,成本优化

  • 中等配置的户外机柜
  • 铝制
  • 双层:成本优化的内部机柜,可拆卸外保护层,满足安装要求
  • 壁挂式、抱杆式或落地式安装
  • 锁定系统

模块化:高度灵活

  • 高端户外机柜
  • 铝型材框架
  • 可拆卸双层保护层,便于在所有侧面开门
  • 设计灵活,尺寸可灵活调整
  • 较高的热管理要求
  • 锁定系统
Outdoor electronics cabinet

Comline:单层机柜

  • 价格优惠的户外机柜
  • 铝制,单层
  • 可提供热解决方案
  • 壁挂式、抱杆式或落地式安装
  • 锁定系统

网络机柜和机架

壁挂式机箱

19" 插箱和 19" 机箱

设计工具和服务

测试报告

我们在高温差或振动等极端环境影响下测试产品。

户外机柜申请表

带预选配置的在线申请表。

实用资源

Play

户外模块化机柜 - 销售表

户外模块化机柜 - 目录

联系信息

不确定从哪里开始?如有设计、产品和服务方面的需求,请随时联系我们的专家。