详情
资源
功能
- 适用于移动铁路应用
- 可用于持续振动, 冲击, 高温, 和高湿度环境
- 适用于 1, 2, 或 3 U SNCF 插箱(NF F61-005, CF 60-002)
- 后侧配有标准连接器;横杆可以针对 SNCF 编码销进行自定义编码
- 横杆带有集成电缆槽
- 多个机架可以彼此叠加或并排放置
- 使用焊接工艺生产, 获得 EN 15085 (CL2) 认证
- 不锈钢焊缝钝化,防止腐蚀
技术参数
静态负载 | 25kg |
深度 | 341.8mm |
产品类型 | 机架 |
符合 | SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002 |
框架材料 | 钢 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。