带 ATX PSU 的 CPCI系列产品, 4 U, 9插槽
详情
资源
功能
- 系统符合 IEC 60297‐3‐101、‐102、‐103 标准以及 IEEE 1101.1、1101.10/11 标准;背板符合 PICMG CPCI‐S.0 标准
- 系统含垂直卡槽。前插板卡:3 U, 160 mm深, 9 槽
- 9 槽位背板, 3 U, CompactPCI Serial(单星以太网拓扑)
- 通过 1 U 热插拔风扇单元散热
- ATX 电源, 300 W
技术参数
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。