CPCI 串行系统,带 19 英寸 PSU,桌上型,4U,8 个插槽,44 HP
详情
资源
已交付的物品
相关附件
推荐产品
您所在地区的经销商
功能
- 系统符合 IEC 60297‐3‐101、‐102、‐103 标准以及 IEEE 1101.1、1101.10/11 标准;背板符合 PICMG CPCI‐S.0 标准
- 系统含垂直卡槽。前插板卡:3 U, 160 mm深, 9 槽
- 9 槽位背板, 3 U, CompactPCI Serial; 电源背板
- 通过两台离心风扇散热, 气流从前向后
- 19" PSU, 300 W, 3 U, 8 HP
技术参数
产品属性
安装手册 / 说明表
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | RatiopacPRO Air 机箱, RAL 9006, 屏蔽, 正面和背面有穿孔进气口/排气口;前把手 RAL 7016 | 1 | |
| 2 | 前插槽;IEEE 导轨, 包括 ESD 夹(ESD 夹安装在导轨正面底部), 用于 (3 U竖插板卡, 160 mm深) | 9 | |
| 3 | 适用 3 U 电路板的背板;9 插槽 CompactPCI Serial(部件号 23007‐629) | 1 | |
| 4 | 电源背板, 3 U, 8 HP,带 1 个 P47 连接器(部件号 23098‐397) | 1 | |
| 5 | 兼容 19" 规格的电源, 300 W(3 U, 8 HP; 部件号 11098‐538) | 1 | |
| 6 | 交流输入模块, 3 U, 8 HP;交流电源线滤波器, 110 ... 250 VAC, 50 ... 60 Hz, 最大电流 10 A | 1 | |
| 7 | 离心风扇, 每个风扇的风量为 36 m3/h, 自由送风 | 2 | |
| 8 | 前面板, 位于机箱后部, 3 U, 36 HP | 1 | |
| 9 | 线束, 用于连接所有系统组件的转接板 (23098-399) | 1 |
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。