Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

PXIe

PXIe
Select Filters关闭
筛选依据
已应用过滤器 1
清除筛选器
折叠全部全部展开
  • 产品类型
  • 插槽数
      应用
    • 类型
    • 背板类型
    • 数据传输
    • 每插槽的功率
        应用
      • 交流输入电压
      • 气流方向
      • 机架高度
      • 电源类型
      • 包含电源
      • 后部 I/O
      • 符合
      筛选器1

      已应用过滤器 1

      查看所有筛选器 (1)

      产品 | 6 个结果6 商品)

      PXI Express

      PXI Express 系统, 4 U, 18 插槽, 84 HP

      PXI Express 台式机箱,用于一个 PXI Express 系统控制器和 7 个 PXI 或 PXI Express 板。
      embedded systems, PXIe, PXI, PXI Express System

      PXI Express 系统, 4 U, 8 槽, 44 HP

      PXI Express 台式机箱,用于一个 PXI Express 系统控制器和 7 个 PXI 或 PXI Express 板。
      embedded systems, PXIe, PXI, PXI Express System

      PXI Express 系统,4 U,8 个插槽,Gen2/3

      PXI Express 台式机箱,用于一个 PXI Express 系统控制器和 7 个 PXI 或 PXI Express 板。
      14579-042 PXIe 18 Slot front view

      PXI Express 系统, 4 U, 18 插槽, Gen3x8

      PXI Express 台式机箱,用于一个 PXI Express 系统控制器和 17 个 PXI 或 PXI Express 板。
      PXI Express

      PXI Express 系统,4 U,18 个插槽,Gen2

      PXI Express 台式机箱,用于一个 PXI Express 系统控制器和 17 个 PXI 或 PXI Express 板。
      PXI Express

      PXI Express 系统,4 U,18 个插槽,Gen2/3

      PXI Express 台式机箱,用于一个 PXI Express 系统控制器和 17 个 PXI 或 PXI Express 板。