带机架内冷却的电子器件机柜
具有 5 或 10 KW 冷却性能的空气/水流热交换器

对于需要全封闭式机柜的应用,nVent SCHROFF 提供了一种具有成本效益的冷却解决方案,新型 LHX 5 kW 和 10 kW 空气/水流热交换器包括控制单元。空气/水流热交换器与为 Varistar CP 机柜平台量身定制的控制单元同步开发,确保系统发挥最佳性能。
Varistar CP LHX+ 电子器件机柜非常适合以下应用:
由于以下原因,对精密测试的需求正在上升:
测试对象的复杂性更高
需要处理多传感器技术
需要分散设置:
需要将设备放置在更接近测量点的位置
需要用于边缘计算应用
主要优点
节省空间的模块化机柜
每个机柜的起始占地面积为 600 mm 宽 x 800 mm 深。符合 EMC 和最高 IP55 的防护标准。
可扩展的冷却性能
可在运行期间适应 5 kW 到 10 kW 的功率,而机柜中的基础设施保持不变。
精密控制
控制器具有 +/- 0.1°C 的精确温度调节精度。
提高生产力,增强安全性
可以直接在机柜处或通过远程访问控制进行热交换器控制
完整的解决方案

19" EMC 机柜,下部带有机架内空气/水流热交换器,上部带有多个传感器和控制单元,提供精确的温度控制和远程访问。
- 库存标配
- 根据您的个人需求更改机架尺寸、附件和品牌
- 空气/水流热交换器作为可改装件提供
- 包括对一个或多个机架的远程访问
Varistar CP 电子器件机柜

根据您的需要改造机架
借助模块化 Varistar CP 电子器件机柜平台,您可以从 100 种机柜尺寸、各种现成组件、符合 EMC 和 IP 55 防护标准的产品中进行选择。
可将机柜置于分散的位置以及多尘且无人维护的环境(例如,隧道)中。其尺寸仅为 600 mm 宽 x 800 mm 深,占地面积更小。
机柜尺寸为 600 mm 宽 x 800 mm 深或 600 mm 宽 x 1000 mm 深
带 333 型半圆柱锁芯的杆式把手锁
有效的线缆管道,不会对高 IP 或 EMC 功能产生负面影响
空气/水流热交换器

实现冷却性能升级
无需调整机柜内的基础设施,即可在运行期间提高冷却能力。可将单风扇更换为双风扇装置,使冷却能力从 5 kW 增强到 10 kW。
您可以轻松升级冷却性能,从而将所需的安装工作减少到最低限度。还可以通过热插拔实现扩展,从而降低 OPEX。
主要特征:
- 易于安装和改造
- 前后冷却
- 19" 热交换器安装在机柜下部
- 可扩展的冷却性能
- 具有 10 kW 冷却性能的双风扇装置
- 具有 5 kW 冷却性能的单风扇装置
- 严格分离冷暖排气
- 冷却装置靠近设备;快速调节水量和风量
- 范围宽广的电源装置
- 240 V(标配)
- 115 V(按需提供)

- 无需更换热交换器即可更换风扇
- 风量约 1000/1800 m³/h
- 水流温度从 6°C 到 25°C
- 环境温度从 5°C 到 50°C

- 可通过门上的遥控器手动调节温度
- 使用通过以太网/Modbus/Web 服务器/SNMP 连接的中央管理系统,可以远程调节温度
- 门打开时热交换器关闭
监测
通过远程访问进行监测
LHX+ 的高精度温度控制是通过同样模块化的控制单元实现的,并可选择远程监测和远程控制。温度可以通过配有显示屏和键盘的门装终端来控制,也可以通过以太网接入和 Web 界面远程控制。
无论需要对控制器进行细微调整还是重大调整,都无需打开电子器件机柜。

控制器
独立、紧凑的 19″ 控制单元
机柜上部无松散线缆
清晰标记的即插即用传感器连接
整洁的框架线缆管理

传感器
温度调节精度为 +/- 0.1°C
标配用于风扇速度控制的压差传感器
可选的冷却剂流量和温度监测

通道
前门装有带显示屏和键盘的终端,无需开门即可控制
用于远程访问控制的以太网接入(SNMP、MODBUS、TCP、Web 界面)
用于网络配置的同步和 Web 服务器
订购信息
- 整套解决方案(热交换器和机柜)
产品:
- Varistar CP LHX+ 机柜,5 kW,2000mm x 600mm x 800mm(高 x 宽 x 深),IP55。商品编号:10630-051
- Varistar CP LHX+ 机柜,5 kW,2000mm x 600mm x 1000mm(高 x 宽 x 深),EMC,IP55。商品编号: 10630-052
- Varistar CP LHX+ 机柜,10 kW,2000mm x 600mm x 1000mm(高 x 宽 x 深),EMC,IP55。商品编号 10630-053
- 可改装的组件
产品:
- 10 kW 热交换器,带有两个 230-V 风扇。商品编号: 29714-016
- 5 kW 热交换器,带有一个 230-V 风扇。商品编号: 29714-017
- 控制套件。商品编号: 23130-664
- 流速和水温传感器套件。商品编号: 23130-663
- LHX+ 的显示屏和附件。商品编号: 23130-666
- 门触点开关套件。商品编号: 23130-667
- 替换件
产品:
- 控制单元。商品编号: 23130-668
- 致动器和球阀:商品编号: 23130-669
- 风扇托架 LHX 5 kW。商品编号: 29714-026
- 风扇托架 LHX 10 kW。商品编号: 29714-025
如需更换零件,请直接联系我们。
有用资源