Telescopic Slides Telescopic Slides Select Filters关闭应用筛选依据已应用过滤器 1清除筛选器折叠全部全部展开 产品类型 安装套件 (11) 伸缩滑轨 (42) 产品系列 Eurorack (3) MultipacPRO (15) Novastar (7) Varistar (10) 类型 C 形型材 (9) 重型通用型 (3) 窄 (3) 超薄通用 (2) 通用型 (36) 材料 铝 (9) 钢 (44) 机架高度 2U (11) 深度 500mm (1) 600mm (2) 800mm (2) 900mm (1) 1000mm (1) 1100mm (1) 1200mm (1) 查看全部 查看更少内容 应用 长度 300mm (1) 305mm (1) 350mm (1) 356mm (3) 400mm (1) 406mm (3) 450mm (1) 457mm (3) 500mm (1) 508mm (3) 550mm (1) 559mm (4) 584mm (1) 600mm (1) 610mm (3) 660mm (2) 700mm (1) 711mm (2) 查看全部 查看更少内容 应用 静态负载 15kg (1) 23kg (2) 27kg (1) 29kg (1) 32kg (1) 34kg (1) 36kg (1) 39kg (1) 46kg (4) 48kg (1) 50kg (1) 52kg (1) 55kg (4) 57kg (2) 58kg (1) 60kg (1) 61kg (1) 72kg (1) 77kg (1) 83kg (1) 88kg (2) 94kg (2) 100kg (1) 查看全部 查看更少内容 应用筛选器1已应用过滤器 1类别: Telescopic Slides查看所有筛选器 (1) 产品 | 7 个结果53 商品) Telescopic Slides C-Profile for Cabinet Rail with guiding profile for fitting LABRACK. 详情 窄伸缩滑轨 Narrow Telescopic Slide for Subracks. 详情 伸缩滑轨安装套件 机柜安装套件,适用于伸缩滑轨。 详情 通用伸缩滑轨, 轻型, 2 U 轻薄型通用伸缩滑轨,延长率 > 100%,承载能力高达 57 kg。 详情 通用伸缩滑轨, 1 U 通用伸缩滑轨,延长率 > 100 %,承载能力高达 39 kg。 详情 通用伸缩滑轨, 2 U 通用伸缩滑轨,延长率 > 100 %,承载能力高达 61 kg。 详情 伸缩滑轨, 通用型, 重负载, 2 U Telescopic slides with 10 to 100 kg load capacity, > 100% extension length and mounting capability on 19". 详情