详情
资源
功能
- 轨道宽度 k = 16 mm, 延长部件/抽屉最大安装宽度 w = 417 mm
- 在 19" 立柱上横向安装(19" 平面保持不占用,用于安装延长部件/抽屉)
- 全延长状态下可锁定
- 延长宽度 > 100 %
- 静态承载能力每对 46 - 61 千克
技术参数
| 材料 | 钢 |
| 产品类型 | 伸缩滑轨 |
| 完成 | 镀锌 |
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。