伸缩滑轨, 通用型, 重负载, 2 U
      
                                      详情
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                          资源
          
          
        
        
                                                                                                                                                                                                                              
功能
- 静态承载能力每对 72 - 100 千克
- 在 19" 支柱上横向安装(不占用 19" 平面即可安装延长部件/抽屉)
- 终点挡板控制
- 延长长度 > 100%
- 轨道宽度 k = 19.1 mm, 延长部件/抽屉最大安装宽度 w = 411 mm
技术参数
| 材料 | 钢 | 
| 产品类型 | 伸缩滑轨 | 
| 完成 | 镀锌 | 
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。