Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Varistar CP MIL 901E 机柜,经军用认证的抗冲击、抗震动、抗 EMC 和抗腐蚀性

目录编号: 10630-049

Cabinet with military certification for battle readiness and surviving harsh environments. The enclosures are for frigate, airforce and military applications.

Globally military organizations maintains a comprehensive list of standards for equipment deployed in military applications. By selecting equipment qualified to these standards, design engineers can ensure COTS solutions already meet the minimum requirements to protect mission critical systems.

阅读更多 阅读更少 打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制
资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 焊接 Varistar CP 抗震框架 250 千克, 钢质型材, RAL 7021, 带加固支架,这些支架焊接在底部框架上, 10 mm, 以及后框架 4 毫米, 碳钢, 表面镀锌;底板, 4 个钢丝绳减震器;EMC 垫片 1
2 平顶盖, 齐平式, 碳钢, 表面镀锌, 外部 RAL 7021 1
3 前门, 碳钢, 表面镀锌, RAL 7021, 4 x 180°铰链, 4 点锁定, 摇柄锁 1
4 MIL 门制动器, 90°和 120°开口位置 1
5 背面板, 顶部, 螺钉固定, 碳钢, 表面镀锌, RAL 7021;2 个减震器; 1
6 背面板, 中心, 螺钉固定, 碳钢, 表面镀锌, RAL 7021 1
7 背面板, 底部, 螺钉固定, 碳钢, 表面镀锌, RAL 7021 1
8 侧板, 螺钉固定, 碳钢, 镀锌, RAL 7021 2
9 19" 面板/滑轨安装件,带 EIA 开孔, 碳钢, 覆铝锌表面, 深度可调,以 25 mm为增量 4
10 接地组件, 已装配 1
您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。