为客户专门定制的机柜系统
我们与 Vortex Systems 合作,为一位政府客户打造了一个定制机柜配置,其中包括专用支架和灵活定制。
要求
Vortex Systems LLC 是一家位于康涅狄格州恩菲尔德的公司,主营手动或自动地面支持飞机组件测试设备。他们在寻找一家能够灵活地对机柜(尤其是小批量的机柜)进行定制化修改的机柜生产商,最终选择了 nVent SCHROFF。
挑战
nVent SCHROFF 能够帮助解决 Vortex Systems 的要求,可实现仅对一个机柜的更改。nVent SCHROFF 在设计阶段提供帮助,并能在最初的机柜交付之后满足更换附件和硬件的请求。
解决方案
nVent SCHROFF 能够帮助客户实现标准化的机柜平台,同时保持灵活性,根据 Vortex Systems 的需求来增加所需的机柜数量。nVent SCHROFF 还创建了专用支架,协助 Vortex 解决关联多个机柜的需求。
项目详情
地点:北美洲
系统类型:19" 机柜配置和附件
技术:机柜和嵌板附件
产品范围:Varistar 机柜,交流电装置,前面板,定制轨道
日期/时间范围:2019