Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Calmark Extractor, Nylon, 101 And 107 将鼠标悬停以放大图片或点击以放大

107 助插器和助拔器

目录编号: 107-3

107 系列具有 4.5:1 机械优势,用于插入和拔出金属薄板机箱中带有高密度连接器触点和多个连接器的印刷电路板。用 6/6 型尼龙模制而成,可连续用于温度高达 121°C (250°F) 的环境中,耐受碱性物质、弱酸性物质和常见溶剂。

⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including Chromium (hexavalent compounds), which is known to the State of California to cause cancer and reproductive health issue. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.

阅读更多 阅读更少
  • DFARS
打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据

锁紧条配置器

使用下面的下拉菜单配置您的Wedge-Lok/ Card-Lok。每次选择后,目录号将自动更新。

资源 CAD

CAD 生成

*数据如有更改,恕不另行通知
您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期
警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。