IP-Pro 铝制机箱, EMC
详情
资源
功能
- 铝压铸机箱,可提供 15 种不同尺寸, 带有银灰色户外粉末涂层 (RAL 7001)
- 视尺寸而定, 符合 EN 60529 标准的 IP67 等级防护
- EMC 屏蔽
- 符合 EN 61373 Cat. 2 和 AREMA Class I 的耐冲击和抗振性能
- 符合 IEC 62262 标准的 IK 09 等级防护,抵御外部机械影响
- 机箱的适用温度范围 -40 至 +90°C
技术参数
| 材料 | 铝 |
| 产品系列 | IP-PRO ALU EMC |
| 颜色代码 | RAL 7001 |
| 类型 | 加固型 |
| 产品类型 | 小尺寸机箱 |
测试报告
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。