Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

MTCA.4 Cube 系统,适用 7 块Double Size AMC 模块,5 U,42 HP

目录编号: 11850-021

该系统专为开发和实验室测试工作而设计。带 EMMC 的热插拔风扇模块可确保以低噪音水平为前后插槽提供足够冷却。前后风扇的速度独立控制,通过 MCH 设置。背板带有符合 PICMG MTCA.4 规范的时钟和触发链路,并且支持联锁功能。它还提供 SAS/SATA 直接连接和 AMC 之间的线路。

阅读更多 阅读更少
  • RoHS
  • PICMG
打印本页
详情

功能

技术参数


产品属性

已复制数据
公制   |   英制
资源 已交付的物品

此产品的交付包括以下物品:

物品 说明 数量
1 MicroTCA 系统, 5 U, 42 HP, 373 mm深, 镀锌 1
2 AdvancedMC 模块插槽, 带导轨, 电路板垂直安装 7
3 带星形拓扑的背板,支持安装 7 个 AdvancedMC 模块, 1 个 MCH 和 1 个电源模块 1
4 热插拔风扇模块,带有冷却装置管理器 (CU EMMC) 和 6 个风扇 1
5 空气过滤器, 可从正面更换 1
相关附件 您所在地区的经销商

以下是目前有库存的授权经销商列表:

分销商 数量 库存日期

*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。

警告
应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。