MTCA.0 系统,适用 2 块 Single Full-Size AMC 模块,1 HE
详情
资源
已交付的物品
您所在地区的经销商
功能
- 小型, 紧凑型机箱,可容纳 2块 Single Full-Size AdvancedMC 模块及一个可选的 2 HP 填充模块, 也可装入 2 个 Single Mid-Size 模块
- 两个 AdvancedMC 插槽之间的所有端口为直接连接(请参阅背板拓扑);每端口的数据传输速率高达 10 Gbps
- 机箱背面有支持 90 - 264 VAC 宽幅输入, 150 W 电源
- 12 VDC 电压由 AdvancedMC 模块的在位信号激活
- 在 55 °C 的环境温度下,冷却能力为 150 W, 风道为从右至左, 风扇支持温控功能
- 风扇单元和风扇滤网便于维修或更换
- 机箱可堆叠放置,适合安装在水平台面上
技术参数
产品属性
此产品的交付包括以下物品:
物品 | 说明 | 数量 | |
---|---|---|---|
1 | 屏蔽型机箱, 碳钢, 黑色,RAL 9005, 1 U, 252 mm宽, 302 mm深, 带有 2 个水平插槽,用于安装 single full-size AdvancedMC 模块 | 1 | |
2 | 背板, 2 槽, 支持风扇控制和 AdvancedMC 插槽电源激活功能 | 1 | |
3 | 通过 1 个 IEC 320-C20 交流电源插头输入交流电源, 150 W Open Frame PSU, 90-264 VAC | 1 | |
4 | 风扇盘, 易于更换 | 2 | |
5 | 空气过滤器, 易于更换 | 1 | |
6 | 橡胶支脚, 包含 | 4 |
以下是目前有库存的授权经销商列表:
分销商 | 数量 | 库存日期 |
---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。