MTCA.4 系统,适于 6 AMC 模块,4 RTM,JSM 插槽,3 U,84 HP,X16 连接
详情
资源
已交付的物品
您所在地区的经销商
功能
- 符合 PICMG MTCA.4 R1.0 技术参数规范
- 3 U, 84 HP 系统,适用 5 块 Double Mid-Size AMC 模块, 1 块 Double Full-Size AMC 模块, 1 块 Double Full-Size MCH 模块和 2 块 Double Full-Size 电源模块
- 适用4 块 Double Mid-Size RTM 模块
- 带星形拓扑的背板, direct connection for S-ATA / SAS,
- 电信和 Fabric 时钟拓扑符合 PICMG AMC.0 R2.0 规范
- 热插拔风扇单元位于机箱背面, 空气从机箱正面导向背面;空气过滤器位于机箱正面
- 可通过 MCH 单独调节风扇转速
- 机箱背面可安装 JSM 模块
技术参数
产品属性
测试报告
此产品的交付包括以下物品:
| 物品 | 说明 | 数量 | |
|---|---|---|---|
| 1 | MicroTCA 系统, 3 U, 84 HP, 373 mm深, 镀锌 | 1 | |
| 2 | AdvancedMC 模块插槽, 带导轨, 板卡水平安装 | 6 | |
| 3 | RTM 模块插槽, 带导轨, 板卡水平安装 | 3 | |
| 4 | 带星形拓扑的背板,支持安装 6 个 AdvancedMC 模块, 1 个 MCH 和 2 个电源模块 | 4 | |
| 5 | 热插拔风扇模块,带有散热模块管理器 (CU EMMC) 和 2 个风扇 | 1 | |
| 6 | 空气过滤器, 可从正面插拔 | 1 |
以下是目前有库存的授权经销商列表:
| 分销商 | 数量 | 库存日期 |
|---|
*所示价格为每件价格,不含增值税。是否含包装费和运费取决于当地情况。如果这些费用应为总价的一部分,报价中将包含包装费和运费。给定的价格为非约束性建议零售价 (RRP),即 nVent 标价。当地经销商的最终销售价格可能会有所不同。在 SCHROFF.nVent.com 上请求或生成的报价仅对商业客户 (B2B) 有效。上面显示的交货时间是从 nVent SCHROFF 工厂发货该项目的估计值。运输时间不包括在此估计中,因为运输时间可能会有所不同,具体取决于送货地址、包裹尺寸和其他因素。对于配置的产品,在非推荐区域(“检测到的碰撞区域”)进行的开孔和修改可能会产生额外的工程和/或设计成本,这可能会增加最初的报价。
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。