适用于 12 双中尺寸 AMC 模块的 MTCA.4 系统
详情
资源
功能
- 符合 PICMG MTCA.4 R1.0 技术参数规范
- 9 U, 84 HP 系统,适用 12 个 双中宽 AdvancedMC 模块, 2 个 双全宽MCH, 和 4 个双全尺寸电源模块
- 适用12 块 Double Mid-Size RTM 模块
- 带双星拓扑的背板, 适用于 S‐ATA/SAS 的直接连接, 时钟和触发线符合 PICMG MTCA.4 规范
- 电信和时钟拓扑结构符合 PICMG AMC.0 R2.0 规范
- 2 个热插拔风扇模块,带有散热模块管理器 (CU EMMC), 气流方向: 从机箱正面底部至背面顶部
- 或者,可通过 MCH 单独调节前后部分的风扇速度
技术参数
固件
数据表
测试报告
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。