nVent SCHROFF 案例研究
Pagination

产品特征:19" 电子机柜
主要特征: 用途广泛的功能 焊接/螺钉紧固式框架 IP20 - IP55 符合 EMC 标准 可选装多种冷却部件 支持固定/移动应用 我们经过验证的 SCHROFF 品牌机柜系列包括:Novastar:设计精美的铝框架机柜,非常适合通用电子、测试与测量、音频/视频和广播应用。 Varistar:高度通用的坚固焊接钢框架电子机柜,支持多种功能指标,包括防尘和防水(IP20 和 IP55),从风扇到 40kW 空气-水流冷却器的冷却选项,耐冲击、振动,以及高达 NEBS GR-63-CORE Bellcore zone 4 的抗震性,在 1 GHz、3 GHz 和 18GHz...

用于火车站安全和乘客信息系统的机箱解决方案
实施先进的站点信息和安全系统 (SISS) 要求 OEM 为铁路运输业提供先进的集成公共通信和安全系统 标准化机械解决方案,涵盖列车信息、显示和公共广播系统,以优化设计、采购和交付 全新设计包括,通过与 CCTV 连接的主动破坏和事故识别软件来数字化机车车辆的安全系统,确保检测、预防和提示响应 挑战 无系统停机时间 – 需要较高的可用性 公告显示屏需要向乘客提供 实时信息,因此实时追踪列车和公共交通的可用性是提供所需水平服务的关键: 先进的公共安全解决方案还需要关键 的运营连续性, 运营连续性可能会 受到以下因素的影响: 极端环境条件(热、风、高冲击和振动) 电磁干扰 (EMI) 符合铁路规范和认证 利用标准机箱解决方案可实现 更快的交付和规模经济效益,从而降低应用平台的成本 解决方案 nVent SCHROFF 团队利用其技术专长指定标准铁路认证机柜和插箱,以容纳以下安装在轨道旁平台上和机车车辆上的应用: 精确的位置跟踪器...

检测铁路应用中的轮胎损坏
通过预见性维护, 缩短铁路车辆机械和电子设备的维护时间 要求 通过避免列车与运输部 (DfT) 之间通信的中断,提高列车的可用性和可靠性,同时缩短运输时间 系统必须能够根据交通、客流量和车站拥挤度灵活增减列车车厢数量 对新技术的基础设施性投资必须能够大幅降低运营成本 优点 提高可用性 | 减少维护次数,缩短维护时间 降低成本,减少人力需求 | 以前通过人工排查的方式确定是否需要维护,导致因计划外停机时间、人力投入增加、备件库存成本等因素造成成本上升 高效监控 | 必须积极主动掌控未来的状态,必须在列车上或轨道旁的室外机箱中使用电子传感器,用于监控列车的机械和电子功能,并在发生故障之前检测到关键情况 经过认证,坚固耐用 | 机柜必须经铁路部门认证并可用于户外,并确保在极端环境条件下能够可靠运行 解决方案 通过自动化椭圆度检测 (OOR) 流程取代昂贵且耗时的人工排查,不仅减少了维护次数,也缩短了维护所需时间。 检查在列车运行过程中进行,依靠安装在列车上或轨道旁的室外机柜中的电子传感器完成。 声学传感器直接安装在轨道上,可通过无线电或光纤将测量数据直接传输给列车操作员。 下载案例研究

用于地铁列车自动化的户外机柜
支持无人驾驶列车在极端温度条件下运行 应用 对在中东地区运营的地铁进行自动化等级 (GoA) 提升(从 3 升级到 4) 在发生中断时确保快速和精确运行,无需列车员的参与 通过联锁、自动列车监督、轨道空置检测和通信功能,使自动列车控制系统能够在一个整体信号系统中工作 挑战 极热 | 中东气候的温度范围为 16°C 至 52°C。 EMC 保护确保零错误 | 电子产品需要电磁屏蔽,以确保运行稳定性和连续性。 实现能效最大化 可调节冷却:即使在苛刻的环境温度下,操作员也需要优化能源利用 热特性:要有效部署冷却解决方案,必须清楚了解机柜内的热特性 解决方案 nVent SCHROFF 工程团队通过热建模创造出定制冷却解决方案,确保室外模块化机柜中的每个热源都经过最佳冷却,同时平衡冷却系统的整体能耗。 项目管理团队确保了最短的设计周期,在热建模的同时进行电子集成工程。随着机柜工作位置的不同,冷却系统要求也会改变,而我们也提供相应的集成灵活性。 项目详情...

测试无线通信单元
用于单板计算机的 nVent SCHROFF Interscale 机箱在尺寸、开孔、安装方式和独立品牌标识方面具有高度灵活性。 技术: 适用于小尺寸板和专有板的模块化 Interscale 机箱平台 挑战: 为了测试当今的低成本物联网设备,机箱需要尽量减少占用空间,必须经济实惠,必须能够提供灵活的安装选择(从落地式机箱到壁挂式安装机箱),还需要能够支持品牌定制。 解决方案: 使用 Interscale 机箱来打造具有集成 EMC 屏蔽功能的单板解决方案。这款机箱采用模块化平台,有多种尺寸供选择,且开孔可根据各个接口进行调整。三个风扇提供主动冷却,还增加了穿孔,以防止过热。为了满足客户的品牌建设要求,饰面采用了粉末涂层和丝印,以打造出细腻的印花。

PXI Express 系统作为标准测试系统
系统作为高电压信号测试的标准系统,正在各种终端应用中部署,包括汽车、通信、科学、军用/航空航天和耗电器件电子产品。 挑战 技术要求在很大程度上由客户指定,必须严格按照要求实施。其目的是在使用 PXI 和 PXI Express 仪器配置测试系统时给予终端用户最大程度的灵活性。系统高度仅限于 2 U,且必须包含 12 个插槽。它应支持 PXI Express Gen 3,同时还可以向后兼容传统 PXI 标准。 解决方案 为了给测量板提供尽可能多的空闲插槽,此系统使用了超薄 PXI Express 系统控制器。该系统内部开发,尺寸为 3 U 和 4 HP,并且集成了 COM 6...