Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

打印
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

用于火车站安全和乘客信息系统的机箱解决方案

实施先进的站点信息和安全系统 (SISS)

要求

  • OEM 为铁路运输业提供先进的集成公共通信和安全系统
  • 标准化机械解决方案,涵盖列车信息、显示和公共广播系统,以优化设计、采购和交付
  • 全新设计包括,通过与 CCTV 连接的主动破坏和事故识别软件来数字化机车车辆的安全系统,确保检测、预防和提示响应

挑战

无系统停机时间 – 需要较高的可用性

公告显示屏需要向乘客提供实时信息,因此实时追踪列车和公共交通的可用性是提供所需水平服务的关键:

先进的公共安全解决方案还需要关键
的运营连续性,运营连续性可能会
受到以下因素的影响:

  • 极端环境条件(热、风、高冲击和振动)
  • 电磁干扰 (EMI)
  • 符合铁路规范和认证
  • 利用标准机箱解决方案可实现更快的交付和规模经济效益,从而降低应用平台的成本

解决方案

nVent SCHROFF 团队利用其技术专长指定标准铁路认证机柜和插箱,以容纳以下安装在轨道旁平台上和机车车辆上的应用:

  • 精确的位置跟踪器
  • 乘客数据通信
  • 更好的安全管理解决方案

该项目受益于 nVent SCHROFF 的模块化产品和灵活的装配流程。来自 nVent 标准产品组合的知名附件和铁路项目中的经验帮助 OEM(原始设备制造商)在紧张的时间内将概念转化为成果。

项目详情

  • 地点:欧洲
  • 系统类型:火车站安全和乘客信息系统
  • 技术:nVent SCHROFF 机柜和插箱
  • 铁路认证:CENELEC EN 50125-3、AREMA 11.5.1、EN 61000-5-7、EN45545-2、最高 IP55
  • 合同范围:机械设计和组装

下载案例研究