用于地铁列车自动化的户外机柜
支持无人驾驶列车在极端温度条件下运行
应用
- 对在中东地区运营的地铁进行自动化等级 (GoA) 提升(从 3 升级到 4)
- 在发生中断时确保快速和精确运行,无需列车员的参与
- 通过联锁、自动列车监督、轨道空置检测和通信功能,使自动列车控制系统能够在一个整体信号系统中工作
挑战
极热 | 中东气候的温度范围为 16°C 至 52°C。
EMC 保护确保零错误 | 电子产品需要电磁屏蔽,以确保运行稳定性和连续性。
实现能效最大化
- 可调节冷却:即使在苛刻的环境温度下,操作员也需要优化能源利用
- 热特性:要有效部署冷却解决方案,必须清楚了解机柜内的热特性
解决方案
nVent SCHROFF 工程团队通过热建模创造出定制冷却解决方案,确保室外模块化机柜中的每个热源都经过最佳冷却,同时平衡冷却系统的整体能耗。
项目管理团队确保了最短的设计周期,在热建模的同时进行电子集成工程。随着机柜工作位置的不同,冷却系统要求也会改变,而我们也提供相应的集成灵活性。
项目详情
- 地点:中东
- 应用领域:户外、轨旁
- 产品解决方案:采用智能冷却技术的 nVent SCHROFF 户外模块化机柜
- 铁路认证:IEC 61969-3 和 EN 5015-3、EN 50121 和 EN 60529 / IP55
- 合同范围:热分析和设计分析、机械和电气集成