PXI Express 系统作为标准测试系统
系统作为高电压信号测试的标准系统,正在各种终端应用中部署,包括汽车、通信、科学、军用/航空航天和耗电器件电子产品。
挑战
技术要求在很大程度上由客户指定,必须严格按照要求实施。其目的是在使用 PXI 和 PXI Express 仪器配置测试系统时给予终端用户最大程度的灵活性。系统高度仅限于 2 U,且必须包含 12 个插槽。它应支持 PXI Express Gen 3,同时还可以向后兼容传统 PXI 标准。
解决方案
为了给测量板提供尽可能多的空闲插槽,此系统使用了超薄 PXI Express 系统控制器。该系统内部开发,尺寸为 3 U 和 4 HP,并且集成了 COM 6 型模块。为确保向后兼容性,大多数插槽都是混合插槽。机箱已完全集成机箱管理、无源背板和机械工具。由于各组件均属于我们的产品组合,因此该系统的生产无需投入重大开发工作。
| 位置 | 德国 |
| 行业 | 测试和测量 |
| 应用 | 标准测试系统 |
| 技术 | PXI Express |
| 产品范围/客户 | VX Instruments GmbH |
| 日期/时间范围 | 2019 / 2020 |
| 合同范围 | 验证已完成 |