nVent SCHROFF lanserar en ny säkerhets- och kraftenhet för testsystem
Konfigurerbar 19-tums eldistributionsenhet med säkerhetsfunktioner
LONDON – 5 april 2022 – nVent Electric plc (NYSE: NVT) (”nVent”) är glada att kunna presentera Rack Safety Plus, en ny modulär säkerhets- och eldistributionsenhet som skyddar och ansluter elektronik i 19-tumsskåp.
Den här 19-tums inskjutsenheten är konstruerad i samarbete med test- och mätkunder och inkluderar de strömingångar och eldistributions- och säkerhetsfunktioner som krävs för drift av hel- och halvautomatiska testsystem. De viktigaste funktionerna i Rack Safety Plus inkluderar konfigurerbara eluttag, ingångsanslutningar och säkerhetsfunktioner som en nödströmbrytare. Tack vare det modulära konceptet sparar kunderna tid och kostnader. De behöver inte längre utveckla och tillverka den här komponenten själva för infrastruktur, säger Christian Ganninger, Global Product Manager för Embedded Systems.
Förcertifierade lösningar
Rack Safety Plus är CE-certifierad, med UL-certifiering på gång. Med hjälp av ett digitalt konfigureringsverktyg kan användare välja önskade funktioner och skapa sin egen anpassade och certifierade lösning, utan tid eller kostnad för ytterligare CE/UL-testning.
Redundanta säkerhetsfunktioner
Nödstoppsknappen på enhetens framsida har en säkerhetskrets som uppfyller standarden EN ISO 13849-1, kategori 3. En extern frånskiljare kan användas för att omedelbart stänga av elektronisk utrustning när nödstoppsknappen aktiveras. Den externa frånskiljaren övervakas av det inbyggda säkerhetsreläet och redundanta säkerhetsbrytare för att säkerställa att Rack Safety Plus stängs av även om det blir fel på enheten.
Fel visas på enhetens framsida, och en fjärrhanteringsmodul kan integreras så att alla statusar kan sökas från en dator via Internet, och omkopplingsfunktioner kan utföras på distans.
Modulär och konfigurerbar
- Olika 1- och 3-faskontakter finns tillgängliga som nätingång och varje fas är utrustad med säkring och tillvalet EMC-filter.
- Särskilda områden på fram- och baksidan gör det enkelt att växla mellan funktioner och gränssnitt, till exempel statuslysdioder, serviceuttag, jordfelsbrytare och andra strömbrytare, samt en labbrytare på framsidan för aktivering av utgångarna.
- På baksidan har kunden möjlighet att välja typ och antal utgående anslutningar. Det finns även möjlighet att generera intern likspänning, samt ytterligare likströmsutgångar. Ett 24 V nätaggregat (tillval) kan också integreras, och dess funktion visas även via lysdioden på enhetens framsida.
- Ytterligare enheter för överspänningsskydd och strömbegränsande moduler kan också integreras. Den här funktionen är användbar för att förhindra skador på kretsen orsakade av överbelastning när testprogrammet använder flera datorer som är påslagna samtidigt via huvudbrytaren. På kundens begäran kan säkerhetskretsen även implementeras endast i enlighet med EN ISO 13849-1, kategori 1 eller 2.
- Rack Safety Plus är utformad som en enhet som integrerar säkerhets- och eldistributionsfunktionerna i en 19-tumsinneslutning, men kan delas upp i två inneslutningar på kundens begäran.
- Individuell märkning är möjlig med målning och användning av logotyper.
För de kunder som snabbt behöver en lösning finns flera vanliga konfigurationer tillgängliga direkt i lager.
Med lanseringen av Rack Safety Plus fortsätter nVent SCHROFF att stödja test- och mätkunder med tillförlitliga lösningar för att spara utvecklingstid och pengar.
Om nVent
nVent är en ledande global leverantör av lösningar för elanslutningar och skydd. Vi är övertygade om att våra innovativa ellösningar möjliggör säkrare system och säkerställer en tryggare värld. Vi konstruerar, tillverkar, marknadsför, installerar och utför service på högpresterande produkter och lösningar som ansluter och skyddar en del av världens mest känsliga utrustning, byggnader och viktiga processer. Vi erbjuder ett komplett utbud av skåp, elanslutningar och lösningar för fästning och värmehantering, med branschledande märken som är uppmärksammade internationellt för deras kvalitet, tillförlitlighet och innovation. Vårt huvudkontor ligger i London och vårt ledningskontor är beläget i Minneapolis i USA. Vår robusta portfölj med ledande elproduktmärken sträcker sig mer än 100 år bakåt i tiden och omfattar nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF och TRACER.
nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, RAYCHEM, SCHROFF och TRACER är varumärken som ägs eller licensieras av nVent Services GmbH eller dess närstående bolag.
Mediakontakt
Jasmin Goelzenleuchter
Marketing Manager
nVent
+31 638 324 143
Jasmin.Goelzenleuchter@nVent.com