nVent SCHROFF EN 45545-2-kompatibel underrackslösning för järnvägstillämpningar
nVent, en världsledande leverantör av elektriska anslutnings- och skyddslösningar, presenterar sitt uppdaterade utbud av styrskenor för nVent SCHROFF 19-tums underrack och 19-tumsinneslutningar. De nya styrskenorna är UL94 V-0-kompatibla och EN 45545-2-kompatibla, vilket säkerställer låg brandfarlighet och giftighet, och uppfyller testkraven för R22, R23 och R24 med den högsta risknivån HL3. Styrskenorna uppfyller även kraven för RoHS och REACH, och är halogenfria i enlighet med IEC 61249-2-21.
nVent, en världsledande leverantör av elektriska anslutnings- och skyddslösningar, presenterar sitt uppdaterade utbud av styrskenor för nVent SCHROFF 19-tums underrack och 19-tumsinneslutningar. De nya styrskenorna är UL94 V-0-kompatibla och EN 45545-2-kompatibla, vilket säkerställer låg brandfarlighet och giftighet, och uppfyller testkraven för R22, R23 och R24 med den högsta risknivån HL3. Styrskenorna uppfyller även kraven för RoHS och REACH, och är halogenfria i enlighet med IEC 61249-2-21.
Standarden EN45545 gäller för järnvägsvagnar och rullande utrustning, för att skydda passagerare från rök och giftiga gaser i händelse av brand. Styrskenor är bara det senaste tillägget av EN 45545-2-kompatibla nVent SCHROFF-produkter, tillsammans med IEC- och IEEE-ejektorhandtag, inklusive typerna IEL, IET och IES isoleringsremsor och kodningssprintar. Certifiering av de statiska trapetsformade handtagen och ytterligare komponenter och tillbehör pågår.
Styrskenor av tillbehörstyp finns nu tillgängliga, med en spårbredd av 2,5 mm och kompatibla med robusta horisontella skenor för tillämpningar med kraftiga stötar och vibrationer. Styrskenor med kodning (IEEE) finns i versioner i ett stycke med en spårbredd av 2,5 mm i längderna 160 och 220 mm. Uppdateringen har en ny färg – modern antracitgrå (RAL 7016) – som ersätter den stengrå färgen (RAL 7032).
Från och med 2018 har vi investerat mycket i järnvägscertifierade inneslutningslösningar för tillämpningar ombord, och för närvarande erbjuder den uppdaterade tekniken praktiska och certifierade lösningar som modifierats från nVent SCHROFF:s produktutbud för järnväg.
Standarden EN45545 gäller för järnvägsvagnar och rullande utrustning, för att skydda passagerare från rök och giftiga gaser i händelse av brand. Styrskenor är bara det senaste tillägget av EN 45545-2-kompatibla nVent SCHROFF-produkter, tillsammans med IEC- och IEEE-utkasthandtag, inklusive typerna IEL, IET och IES isoleringsremsor och kodningssprint. Certifiering av de statiska trapetsformade handtagen och ytterligare komponenter och tillbehör pågår.
Styrskenor av tillbehörstyp finns nu tillgängliga, med en spårbredd av 2,5 mm och kompatibla med robusta horisontella skenor för tillämpningar med kraftiga stötar och vibrationer. Styrskenor med kodning (IEEE) finns i versioner i ett stycke med en spårbredd av 2,5 mm i längderna 160 och 220 mm. Uppdateringen har en ny färg – modern antracitgrå (RAL 7016) – som ersätter den stengrå färgen (RAL 7032).
Från och med 2018 har vi investerat mycket i järnvägscertifierade inneslutningslösningar för tillämpningar ombord, och för närvarande erbjuder den uppdaterade tekniken praktiska och certifierade lösningar som modifierats från nVent SCHROFF:s produktutbud för järnväg.