Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Skriv ut
Rack Configurator, Electronics Cabinet, server cabinet configurator

Konfigurera elektronikskåp enkelt online

nVent SCHROFF lanserar fler 3D-konfiguratorer för att stödja användarnas konstruktionsprocess. Nu kan användare konfigurera anpassade SCHROFF Varistar elektronikskåp online. Varistar-konfiguratorn omfattar hela skåpserien som består av elektronikskåp, nätverksskåp och seismiska skåp. Det breda utbudet av alternativ, funktioner och tillbehör stöds av motsvarande urvalsbibliotek.

Om användaren startar en konfiguration vägleds den genom en serie dialogrutor och uppmanas att ange alternativ. De grundläggande attributen för 3D-modellen bestäms av vilka olika parametrar som väljs. Vid konfigurering av ett Varistar-skåp ombeds användaren till exempel att ange höjd, bredd och djup. Den här informationen definierar ramen. Baserat på den här 3D-modellen läggs de återstående komponenterna till genom att dra och släppa dem. Rimlighetskontroller under onlinekonfigurationen säkerställer att de valda enskilda delarna passar ihop och att inga specifikationer saknas i konfigurationen.

Nu kan användaren även välja bland flera färger och se färgen direkt i konfiguratorns grafiska bild. Om produkten har konfigurerats fullständigt kan CAD-data i 2D och 3D genereras och överföras till ett CAD-system. Dessutom är det möjligt att upprätta en anslutning till en 3D-skrivare, vilket gör det möjligt för användare att få sina konfigurerade produkter skapade av en 3D-skrivare direkt från konfiguratorn som prototyper eller modeller. För att skicka en begäran till nVent SCHROFF har du även möjlighet att skapa ett PDF-datablad i 3D med grafik och en lista över delar.

Från och med början av nästa år finns även SCHROFF EuropacPRO underrack tillgänglig online. Konfiguratorn för underrack innehåller också en mängd olika enskilda komponenter och möjliga monteringsalternativ med avseende på krav på storlek eller EMC-stöt- och vibrationstålighet. nVent arbetar också med en förbättrad anslutning för serieproduktion. Tack vare detta kan konfiguratorn tillhandahålla data i precis det format som de används i produktionen, vilket säkerställer en effektiv process ända till den tillverkade produkten.