Varistar djupmedlem
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Varistar djupmedlem
Horisontell djupmedlem i skåpets djup. Monteras direkt på Varistar CP-ramen för kabelhantering, ökad ramstyvhet och extra fästpunkter.
Information
Resurser
Design
- Kabeldragning underlättas med buntband och kabelöglor, som krävs för infälld hylla
- St, 1,5 mm, finish AlZn
Specifikationer
| Höjd | 135mm |
| Produkttyp | Fäste |
| Material | Stål |
| Fungerar med. | Varistar CP |
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.